【特長】・引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属してい...
外観図
T302-M
T302-L
T604-M
T604-L
品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | 中棚板寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 付属品 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
T302-M | 844×340×880 | 180 | 818×285×18 | 棚板2枚、引出しガイド4本 | 26.0 |
T302-L | 844×490×880 | 180 | 818×435×18 | 棚板2枚、引出しガイド4本 | 31.2 |
T604-M | 844×340×1790 | 300 | 818×285×18 | 棚板4枚、引出しガイド8本 | 45.0 |
T604-L | 844×490×1790 | 300 | 818×435×18 | 棚板4枚、引出しガイド8本 | 55.0 |
品番 | 追加棚板 |
---|---|
T302-M | MM-10 |
T302-L | ML-10 |
T604-M | MM-10 |
T604-L | ML-10 |
型番 |
奥行(mm) |
高さ(mm) |
最大積載量(kg/台) |
中棚板寸法奥行(mm) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
付属品 |
中棚板寸法(mm)奥行 |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
490
|
880
|
180
|
435
|
4989999624090
|
501-0284
|
31200
|
棚板2枚、引出しガイド4本
|
435
|
1台
| 1個 | 61,345円(
67,480円
) | 1日目 | |
340
|
880
|
180
|
285
|
4989999624083
|
501-0276
|
26000
|
棚板2枚、引出しガイド4本
|
285
|
1台
| 1個 | 56,598円 47,163円 ( 51,879円 ) | 1日目 | |
490
|
1790
|
300
|
435
|
4989999624076
|
501-0292
|
55000
|
棚板4枚、引出しガイド8本
|
435
|
1台
| 1個 | 128,099円(
140,909円
) | 2日目 | |
340
|
1790
|
300
|
285
|
4989999624069
|
500-9707
|
45000
|
棚板4枚、引出しガイド8本
|
285
|
1台
| 1個 | 89,858円(
98,844円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
・カンヌキ機構のために地震などでも扉が開くことがありません。