【特長】・引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属してい...
外観図
302M
302L
604M
604L
品番 | 間□×奥行×高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | 中棚板寸法(mm) 間ロ×奥行×高さ | 付属品 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
302M 302L | 844×320×880 844×470×880 | 180 180 | 818×285×18 818×435×18 | 棚板2枚、引出しガイド4本 棚板2枚、引出しガイド4本 | 21.0 26.2 |
604M 604L | 844×320×1790 844×470×1790 | 300 300 | 818×285×18 818×435×18 | 棚板4枚、引出しガイド8本 棚板4枚、引出しガイド8本 | 35.0 45.2 |
品番 | 追加棚板 |
---|---|
302M | MM-10 |
302L | ML-10 |
604M | MM-10 |
604L | ML-10 |
【特長】
・引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
・T型コンテナ(別売)を使い効率良く収納できます。