(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VA-85B
引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) コガタパーツケース ヒキダシタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,307円
税込単価
83,938円

【特長】・引き出しは透明タイプとネオグレータイプがあり用途に合わせて選べます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 奥行 (mm):
    307
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 本体材質:
    スチール
  • 仕様:
    本体色:ネオグレー
  • 付属品:
    仕切板・見出しカード各1枚
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

VA-47A

VA-47A

VA-47B

VA-47B

VA-47AW

VA-47AW

VA-47BW

VA-47BW

VA-67A

VA-67A

VA-67B

VA-67B

VA-67AW

VA-67AW

VA-67BW

VA-67BW

VA-87A

VA-87A

VA-87AW, VA-87BW

VA-87AW/VA-87BW

VA-45A

VA-45A

VA-45B

VA-45B

VA-45AW

VA-45AW

VA-45BW

VA-45BW

VA-65A

VA-65A

VA-65AW, VA-65BW

VA-65AW/VA-65BW

VA-85A

VA-85A

VA-85AW, VA-85BW

VA-85AW/VA-85BW

A-1 引き出し寸法(間口×奥行×高さ):108×277×56mm 材質:A-1:AS樹脂/A-1:NG:ABS樹脂

引き出し寸法(間口×奥行×高さ):108×277×56mm

AW-2 引き出し寸法(間口×奥行×高さ):223×265×56mm 材質:AW-2:AS樹脂/AW-2:NG:ABS樹脂

引き出し寸法(間口×奥行×高さ):223×265×56mm

製品の基本仕様・特長

  • 本体は、ネジレや横ブレ等が少ない溶接構造を採用。
  • 塗装は焼付塗装でサビ/キズ等に強く、汚れも目立たない。
  • 引き出し1コ当たりの均等積載量は3.0kg。(均等積載量:引き出しの中に均一に荷重をかけ場合に、耐えられる重さ)
  • オフィス/工場倉庫/店舗で長期使用が可能。
  • 材質:スチール(本体)
品番間□×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引き出し引き出し色質量
(kg)
VA-47A553×307×605210A-1 NG 4列7段ネオグレー20
VA-47B553×307×605210A-1 4列7段透明20
VA-47AW553×307×605210AW-2 NG 2列7段ネオグレー20
VA-47BW553×307×605210AW-2 2列7段透明20
品番間□×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引き出し引き出し色質量
(kg)
VA-67A795×307×605210A-1 NG 6列7段ネオグレー28.5
VA-67B795×307×605210A-1 6列7段透明28.5
VA-67AW795×307×605210AW-2 NG 3列7段ネオグレー28.5
VA-67BW795×307×605210AW-2 3列7段透明28.5
品番間□×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引き出し引き出し色質量
(kg)
VA-87A1037×307×605210A-1 NG 8列7段ネオグレー37.4
VA-87B1037×307×605210A-1 8列7段透明37.4
VA-87AW1037×307×605210AW-2 NG 4列7段ネオグレー37.4
VA-87BW1037×307×605210AW-2 4列7段透明37.4
品番間□×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引き出し引き出し色質量
(kg)
VA-45A553×307×444150A-1 NG 4列5段ネオグレー15.4
VA-45B553×307×444150A-1 4列5段透明15.4
VA-45AW553×307×444150AW-2 NG 2列5段ネオグレー15.4
VA-45BW553×307×444150AW-2 2列5段透明15.4
品番間□×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引き出し引き出し色質量
(kg)
VA-65A795×307×444150A-1 NG 6列5段ネオグレー21.6
VA-65B795×307×444150A-1 6列5段透明21.6
VA-65AW795×307×444150AW-2 NG 3列5段ネオグレー21.6
VA-65BW795×307×444150AW-2 3列5段透明21.6
品番間□×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引き出し引き出し色質量
(kg)
VA-85A1037×307×444150A-1 NG 8列5段ネオグレー26.9
VA-85B1037×307×444150A-1 8列5段透明26.9
VA-85AW1037×307×444150AW-2 NG 4列5段ネオグレー26.9
VA-85BW1037×307×444150AW-2 4列5段透明26.9

A-1材質

  • A-1:AS樹脂
  • A-1 NG:ABS樹脂

AW-2 材質

  • AW-2:AS樹脂
  • AW-2 NG:ABS樹脂

性能・試験情報

製品環境情報について(製品含有化学物質調査)

本製品は以下の材料/化学物質群は不適合となります。
アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/
オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)

※ 当調査票はJGPSSI JIG-101A(レベルA)に対応。
※ 対象は製品本体とし、梱包/付属品は含みません。
※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。
※ 上記の材料/化学物質群は、すべての型番において含有されていません。(VA-45A VA-45AW VA-45B VA-45BW、VA-47A VA-47AW VA-47B VA-47BW、VA-65A
     VA-65AW VA-65B VA-65BW、VA-67A VA-67AW VA-67B VA-67BW、VA-85A VA-85AW VA-85B VA-85BW、VA-87A VA-87AW VA-87B VA-87BW)

図面

VA-45A

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-45A図面

VA-45AW

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-45AW図面

VA-45B

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-45B図面

VA-45BW

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-45BW図面

VA-47AW

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-47AW図面

VA-47B

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-47B図面

VA-47BW

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-47BW図面

VA-65A

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-65A図面

VA-65AW

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-65AW図面

VA-65B

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-65B図面

VA-65BW

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-65BW図面

VA-67A

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-67A図面

VA-67AW

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-67AW図面

VA-67B

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-67B図面

VA-85A

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-85A図面

VA-85AW

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-85AW図面

VA-85B

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-85B図面

VA-87A

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-87A図面

VA-87AW

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-87AW図面

VA-87B

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) VA-87B図面

使用方法・使用事例

使用方法

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) 取扱説明書-1引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

VA-85B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
引出し色
引出し
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
材質2
引出し材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA-85B

1037
444
透明
A-1 8列5段
4989999658675
511-7640
26900.0
150
引出し:AB樹脂
AS樹脂
1台

1個

76,307( 83,938円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しは透明タイプとネオグレータイプがあり用途に合わせて選べます。
・横型タイプの部品管理ケースです。
・奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
【材質】
・本体:スチール
・引出し:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)の型番VA-85Bのページです。
型番VA-85Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

    引出しユニット TM型

    引出しユニット TM型

      引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

      引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

        引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

        引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

          バンラックケース A型

          バンラックケース A型

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

              グランデケース用オプション・ボックス

              グランデケース用オプション・ボックス

                カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                  トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                  トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                    マルチボックス 基本形 間口(mm) 382

                    マルチボックス 基本形 間口(mm) 382

                      フレシスラックケース

                      フレシスラックケース

                        パーツケース用 仕切板

                        パーツケース用 仕切板

                          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 SMATO(韓国ブランド) サカエ アズワン トラスコ中山
                            通常価格 38,716円 44,595円 41,075円 32,054円 24,992円 30,985円 973円 244,091円 38,196円 1,490円 31,706円 166円 21,900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   10日目   1日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット 引出し パーツボックス 引出し ポケット 引出し
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) - 重量(101kg~) - - 重量(101kg~) - - - 重量(101kg~)
                            奥行 (mm) 307 307 307 307 - 307 - 600 307 234 300 - 307
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール スチール - - スチール - - - スチール
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール - - - - - - - - -

                            引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            小物の整理
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            小物の整理に使用しました。
                            引き出しもスムーズに出し入れできてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、どうしたらいいですか?
                            A
                            中性洗剤でふき取って下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VA-45BW
                            VA-47A
                            VA-47AW
                            VA-85BW
                            VA-87A
                            VA-87AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 高さ (mm) 引出し色 引出し JANコード トラスココード 質量(g) 最大積載量詳細(kg/台) 材質2 引出し材質 内容量

                            39,976円

                            ( 43,974円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            553444透明AW-2 2列5段4989999658736511-772115400.0150引出し:AB樹脂AS樹脂-

                            53,300円

                            ( 58,630円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            553605ネオグレーA-1 NG 4列7段4989999658743511-765820000.0210引出し:ABS樹脂ABS樹脂-

                            50,831円

                            ( 55,914円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            553605ネオグレーAW-2 NG 2列7段4989999658767511-785220000.0210引出し:ABS樹脂ABS樹脂-

                            72,946円

                            ( 80,241円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1037444透明AW-2 4列5段4989999658910511-776326900.0150引出し:AB樹脂AS樹脂-

                            97,070円

                            ( 106,777円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1037605ネオグレーA-1 NG 8列7段4989999658927511-769137400.0210引出し:ABS樹脂ABS樹脂-

                            92,132円

                            ( 101,345円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1037605ネオグレーAW-2 NG 4列7段4989999658941511-789537400.0210引出し:ABS樹脂ABS樹脂-

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました