(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
35,131円 ~ 143,154円
税込価格
38,644円 ~ 157,469円

【特長】・引き出しはスチール製で丈夫です。・引き出しに見出しカードが付属し、仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 奥行 (mm):
    307
  • 引出し色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 均等積載量(kg/段):
    40
  • 材質2:
    引出し:スチール
  • 本体材質:
    スチール
  • 仕様:
    本体色:ネオグレー
  • 引出し材質:
    スチール
  • 付属品:
    仕切板・見出しカード各1枚
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

引出しユニットK型ラインナップ

K-43N:NG

K-43N:NG

K-43W:NG

K-43W:NG

K-63N:NG

K-63N:NG

K-63W:NG

K-63W:NG

K-44N:NG

K-44N:NG

K-44W:NG

K-44W:NG

K-64N:NG

K-64N:NG

K-64W:NG

K-64W:NG

K-46N:NG

K-46N:NG

K-46W:NG

K-46W:NG

K-66N:NG

K-66N:NG

K-66W:NG

K-66W:NG

引き出し内寸

V-1:NG

V-1:NG

V-2:NG

V-2:NG

間口592mm

品番OP
(色記号)
間口×奧行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
K-43NNG592×307×468120V-1 NG 4列3段ネオグレー18.2
K-43WNG592×307×468120V-2 NG 2列3段ネオグレー16.4
K-44NNG592×307×609160V-1 NG 4列4段ネオグレー23.8
K-44WNG592×307×609160V-2 NG 2列4段ネオグレー21.4
K-46NNG592×307×890240V-1 NG 4列6段ネオグレー35.2
K-46WNG592×307×890240V-2 NG 2列6段ネオグレー31.6

間口854mm

品番OP
(色記号)
間口×奧行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
K-63NNG854×307×468120V-1 NG 6列3段ネオグレー25.8
K-63WNG854×307×468120V-2 NG 3列3段ネオグレー23.1
K-64NNG854×307×609160V-1 NG 6列4段ネオグレー33.9
K-64WNG854×307×609160V-2 NG 3列4段ネオグレー30.3
K-66NNG854×307×890240V-1 NG 6列6段ネオグレー48.6
K-66WNG854×307×890240V-2 NG 3列6段ネオグレー43.2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
詳細タイプ
引出し
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
592
468
3段タイプ
V-1 NG 4列3段
4989999743081
512-3429
18200.0
120
1台

1個

41,733( 45,906円 )

1日目

592
468
3段タイプ
V-2 NG 2列3段
4989999743203
512-3542
16400.0
120
1台

1個

35,131( 38,644円 )

1日目

592
609
4段タイプ
V-1 NG 4列4段
4989999743098
512-3437
23800.0
160
1台

1個

69,964( 76,960円 )

4日目

592
609
4段タイプ
V-2 NG 2列4段
4989999743210
512-3551
21400.0
160
1台

1個

44,789( 49,268円 )

1日目

592
890
6段タイプ
V-1 NG 4列6段
4989999743104
512-3445
35200.0
240
1台

1個

101,583( 111,741円 )

1日目

592
890
6段タイプ
V-2 NG 2列6段
4989999743227
512-3569
31600.0
240
1台

1個

84,347( 92,782円 )

1日目

854
468
3段タイプ
V-1 NG 6列3段
4989999743111
512-3453
25800.0
120
1台

1個

78,398( 86,238円 )

4日目

854
468
3段タイプ
V-2 NG 3列3段
4989999743234
512-3577
23100.0
120
1台

1個

50,149( 55,164円 )

1日目

854
609
4段タイプ
V-1 NG 6列4段
4989999743128
512-3461
33900.0
160
1台

1個

98,716( 108,588円 )

4日目

854
609
4段タイプ
V-2 NG 3列4段
4989999743241
512-3585
30300.0
160
1台

1個

81,482( 89,630円 )

1日目

854
890
6段タイプ
V-1 NG 6列6段
4989999743135
512-3470
48600.0
240
1台

1個

143,154( 157,469円 )

4日目

854
890
6段タイプ
V-2 NG 3列6段
4989999743258
512-3593
43200.0
240
1台

1個

117,298( 129,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しはスチール製で丈夫です。
・引き出しに見出しカードが付属し、仕分けに便利です。
【材質】
・本体:スチール
・引出し:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

    トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

    トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

        トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

        トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

          バンラックケース D型・E型

          バンラックケース D型・E型

            引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

            引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

              トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

              トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

                OS ポケットケース

                OS ポケットケース

                  引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

                  引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

                    パーツケース

                    パーツケース

                      パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

                      パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

                        引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                        引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 大阪製罐 アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 35,131円 32,114円 27,920円 38,196円 17,545円 41,075円 30,985円 87,667円 32,054円 23,138円 2,421円 31,127円 21,900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~   8日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット 引出し - 引出し 引出し 引出し
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 軽量(~50kg) 重量(101kg~) 重量(101kg~) - 重量(101kg~) - 軽量(~50kg) 重量(101kg~) 重量(101kg~)
                            奥行 (mm) 307 307 307 307 - 307 307 435 307 238 130 307 307
                            引出し色 ネオグレー - - - 透明 透明 - - 透明 - - - -
                            材質1 本体:スチール スチール スチール スチール 本体:スチール 本体:スチール スチール - 本体:スチール - - スチール スチール

                            引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具棚
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/27
                            現在使用している物との入替のため、大きさ、引き出し数を同じ物で探していましたがなかなか見つからず、ミスミでやっと見つけました。
                            とても良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました