(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,075円 ~ 103,993円
税込価格
45,183円 ~ 114,392円

中身が見える透明引き出しを採用した、小物部品管理に便利な小型パーツケース。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 奥行 (mm):
    307
  • 引出し色:
    透明
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    引出し:AS樹脂
  • 本体材質:
    スチール
  • 仕様:
    本体色:ネオグレー
  • 引出し材質:
    AS樹脂
  • 付属品:
    見出しカード:引出し1個つき一枚付
  • 付属品2:
    仕切板:引出し1個つき一枚付
  • 内容量:
    1台

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TM-43B

TM-43B

TM-43BW

TM-43BW

TM-44B

TM-44B

TM-44BW

TM-44BW

TM-46B

TM-46B

TM-46BW

TM-46BW

TM-63B

TM-63B

TM-63BW

TM-63BW

TM-64B

TM-64B

TM-64BW

TM-64BW

TM-66B

TM-66B

TM-66BW

TM-66BW

引出し内寸:108×111×264mm(MM-1N)

引出し内寸:108×111×264mm(MM-1N)

引出し内寸:108×243×255mm(MM-2N)

引出し内寸:108×243×255mm(MM-2N)

製品の基本仕様・特長

間口592mm タイプ

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
TM-43B592×307×468120MM-1N 4列3段透明13.9
TM-43BW592×307×468120MM-2N 2列3段透明13.3
TM-44B592×307×609160MM-1N 4列4段透明18.1
TM-44BW592×307×609160MM-2N 2列4段透明17.2
TM-46B592×307×890240MM-1N 4列6段透明26.7
TM-46BW592×307×890240MM-2N 2列6段透明25.3

間口854mm タイプ

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
TM-63B854×307×468120MM-1N 6列3段透明19.4
TM-63BW854×307×468120MM-2N 3列3段透明18.4
TM-64B854×307×609160MM-1N 6列4段透明25.4
TM-64BW854×307×609160MM-2N 3列4段透明24.0
TM-66B854×307×890240MM-1N 6列6段透明35.8
TM-66BW854×307×890240MM-2N 3列6段透明33.8
  • 色:本体色/ネオグレー、引出し色/透明
  • 材質:本体/スチール、引出し/AS樹脂
  • 付属品:見出しカード/引出し1個に付き1枚付、仕切板/引出し1個に付き1枚付
  • 製造国:日本

図面

TM-43B/TM-43BW

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ) TM-43B/TM-43BW図面

TM-44B/TM-44BW

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ) TM-44B/TM-44BW図面

TM-46B/TM-46BW

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ) TM-46B/TM-46BW図面

TM-63B/TM-63BW

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ) TM-63B/TM-63BW図面

TM-64B/TM-64BW

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ) TM-64B/TM-64BW図面

TM-66B/TM-66BW

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ) TM-66B/TM-66BW図面

使用方法・使用事例

使用方法

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ) 取扱説明書-1引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
詳細タイプ
引出し
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
592
468
3段タイプ
MM-1N 4列3段
332-4575
13900.0
120
1台

1個

41,075( 45,183円 )

1日目

592
468
3段タイプ
MM-2N 2列3段
332-4583
13300.0
120
1台

1個

41,428( 45,571円 )

2日目

592
609
4段タイプ
MM-1N 4列4段
332-4613
18100.0
160
1台

1個

52,089( 57,298円 )

1日目

592
609
4段タイプ
MM-2N 2列4段
332-4621
17200.0
160
1台

1個

52,561( 57,817円 )

2日目

592
890
6段タイプ
MM-1N 4列6段
332-4656
26700.0
240
1台

1個

74,769( 82,246円 )

1日目

592
890
6段タイプ
MM-2N 2列6段
332-4664
25300.0
240
1台

1個

75,475( 83,023円 )

2日目

854
468
3段タイプ
MM-1N 6列3段
332-4591
19400.0
120
1台

1個

58,289( 64,118円 )

1日目

854
468
3段タイプ
MM-2N 3列3段
332-4605
18400.0
120
1台

1個

58,817( 64,699円 )

2日目

854
609
4段タイプ
MM-1N 6列4段
332-4630
25400.0
160
1台

1個

71,903( 79,093円 )

1日目

854
609
4段タイプ
MM-2N 3列4段
332-4648
24000.0
160
1台

1個

72,610( 79,871円 )

2日目

854
890
6段タイプ
MM-1N 6列6段
332-4672
35800.0
240
1台

1個

102,934( 113,227円 )

2日目

854
890
6段タイプ
MM-2N 3列6段
332-4681
33800.0
240
1台

1個

103,993( 114,392円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中身が見える透明引き出しを採用した、小物部品管理に便利な小型パーツケース。
【特長】
・307mmの奥行で、作業台に置いて使用しても作業面を広く取ることが可能。
・横型タイプの部品管理ケース。
・引出し色:透明。
・本体色:ネオグレー。
・本体:スチール。
・引出し:AS樹脂。
【用途】
・小物部品管理に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

    引出しユニット TM型

    引出しユニット TM型

      バンラックケース C型

      バンラックケース C型

        スチール製パーツケース

        スチール製パーツケース

          引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

          引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

              バンラックケース B型

              バンラックケース B型

                パーツケース

                パーツケース

                  引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

                  引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

                    パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

                    パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

                      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                        スタイリングキャビネット

                        スタイリングキャビネット

                          引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

                          引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 アステージ トラスコ中山
                            通常価格 41,075円 44,595円 17,533円 35,011円 38,716円 27,920円 11,971円 23,138円 32,054円 2,421円 21,900円 2,330円 31,377円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し - 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 軽量(~50kg) - 重量(101kg~) 重量(101kg~) - - 重量(101kg~) 軽量(~50kg) 重量(101kg~) - 重量(101kg~)
                            奥行 (mm) 307 307 181 238 307 307 - 238 307 130 307 152 307
                            引出し色 透明 透明 透明 - - - - - 透明 - - - -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - 本体:スチール スチール 本体:スチール - 本体:スチール - スチール - スチール

                            引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました