(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンラックケース D型・E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンラックケース D型・E型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,545円 ~ 56,350円
税込価格
19,300円 ~ 61,985円

小さなパーツの整理保管ケース。【特長】・引出には見出しカードが付属し、仕分けに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~50kg)
  • 引出し色:
    透明
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    引出し:AS樹脂
  • 引出し材質:
    AS樹脂
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

D-35

D-35

D-611

D-611

引出し内寸

引出し

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
D-35349×235×38930D-1 3列5段透明5.7
品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
D-611735×240×88050D-1 6列11段透明31.5

材質

  • 本体:スチール
  • 引出し:AS樹脂

他タイプのバンラックケース本体、引き出し、引き出し用仕切版については以下をご覧ください。

図面

D-35

バンラックケース D-35図面

D-611

バンラックケース D-611図面

E-25

バンラックケース E-25図面

E-411

バンラックケース E-411図面

使用方法・使用事例

使用方法

バンラックケース 取扱説明書-1バンラックケース 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
引出し
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
引出し内寸(mm)奥行
引出し内寸(mm)間口
引出し内寸(mm)高さ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
349
235
389
D-1 3列5段
4989999623703
501-9613
5700.0
30
-
-
-
-
1台
10

1個

17,901( 19,691円 )

1日目

735
240
880
D-1 6列11段
4989999623727
501-9745
31500.0
50
ネオグレー(本体)
209
91
65
1台
10

1個

56,350( 61,985円 )

5日目

339
235
389
E-1 2列5段
4989999623697
501-9621
5900.0
20
-
-
-
-
1台
10

1個

17,545( 19,300円 )

1日目

708
240
880
E-1 4列11段
4989999623710
501-9737
27700.0
50
ネオグレー(本体)
209
138
65
1台
10

1個

52,388( 57,627円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小さなパーツの整理保管ケース。
【特長】
・引出には見出しカードが付属し、仕分けに便利。
・引出はクリアで内部の様子がよくわかる。
【用途】
・工場やオフィスで小物収納に最適な小型パーツケース。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンラックケース D型・E型

バンラックケース D型・E型

    ハニーケース スチールボックス

    ハニーケース スチールボックス

      バンラックケース A型

      バンラックケース A型

        ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

        ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

          ハニーケース

          ハニーケース

            パーツボックス Zタイプ用 フタ

            パーツボックス Zタイプ用 フタ

              グランデケース用オプション・ボックス

              グランデケース用オプション・ボックス

                引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                  パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                  パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                    パーツケース

                    パーツケース

                      グランデケース

                      グランデケース

                        ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                        ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                          引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

                          引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 17,545円 30,882円 24,992円 52,195円 36,024円 572円 973円 31,127円 738円 23,138円 61,775円 1,328円 41,075円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   8日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット 引出し 引出し ポケット - 引出し 引出し 引出し
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~50kg) - - - - - - 重量(101kg~) - - - - 重量(101kg~)
                            引出し色 透明 - - - - - - - - - - - 透明
                            材質1 本体:スチール - 本体:スチール - - - - スチール - - - - 本体:スチール
                            材質2 引出し:AS樹脂 - - - - - - - - - - - 引出し:AS樹脂

                            バンラックケース D型・E型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            小物入れ
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/25
                            中身が見えるので探しやすいです。
                            幅、高さもちょうどよいサイズでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トラック便伝票入れ
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/06
                            今まで使用していた物ではトレーが足らなくなったので購入、しっかりしていて良いのですがちょっと高額かなと思います。重たいのも・・・

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、どうしたらいいですか。
                            A
                            中性洗剤でふき取って下さい。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました