(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MC型大型容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MC型大型容器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,675円 ~ 111,906円
税込価格
53,543円 ~ 123,097円

高比重液などにも対応可能な補強枠付きポリエチレンタンク。【特長】・外層に顔料を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 用途:
    水から無機薬品など幅広い薬品貯槽タンク。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

MC型大型容器の詳細

MC型大型容器:関連画像

MC-200 イメージ図

  • ※ 製品画像にはオプション製品を含んでいる場合がございます。

MC型大型容器の寸法図例

MC-200

 

(単位:mm)

 

MC型大型容器:関連画像

MC-200 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番容量
(L)
外径
(mm)
全体(高さ)
(mm)
胴部(高さ)
(mm)
PCD
(mm)
アンカー本数補強枠
MC-7507501,0261,2601,025--なし
MC-200200670800650--なし

注意・禁止事項

  • ※ 補強枠標準装備は3,000L以上になります。
  • ※ アンカーボルトの先打ちはしないでください。
  • ※ タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
  • ※ マンホール位置は8,000L以下が鏡面の中心、10,000L以上が鏡面の横になります。
  • ※ 標準マンホール内径:200~300L(直径280mm)、500~2,000L(直径380mm)、3,000L以上(直径500mm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
タンク本体(mm)マンホール
タンク本体(mm)高さ
タンク本体(mm)全高
タンク本体(mm)肉厚
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200L
456-9636
13000.0
670
φ280
650
800
6.0
1台

1個

48,675( 53,543円 )

18日目

750L
456-9750
33000.0
1026
φ380
1025
1260
6.0
1台

1個

111,906( 123,097円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高比重液などにも対応可能な補強枠付きポリエチレンタンク。
【特長】
・外層に顔料を混ぜることでポリエチレンの紫外線劣化を防ぐ。
・内層に無着色の原料を使うことで内容積への影響を極力排除。
・大容量・高比重液に最適な補強枠付の密閉丸型タイプ。
・厳しい耐震基準に加えて、自由度の高い拡張性。
【用途】
・薬品貯槽に最適。
・排水処理槽に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MC型大型容器

MC型大型容器

    密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

    密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

      LA型大型容器

      LA型大型容器

        AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)

        AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)

          潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

          潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

            ローリータンク Y型

            ローリータンク Y型

              ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

              ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

                YB型ローリータンク

                YB型ローリータンク

                  潤滑油用丸型タンク

                  潤滑油用丸型タンク

                    廃油タンク

                    廃油タンク

                      ホームローリータンク

                      ホームローリータンク

                        UL型タンク密閉丸型

                        UL型タンク密閉丸型

                          薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                          薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                            メーカー スイコー スイコー スイコー ダイライト オーティ・マットー ダイライト スイコー ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー スイコー ダイライト
                            通常価格 48,675円 81,008円 906,718円 78,898円 105,039円 24,600円 23,772円 20,171円 32,081円 87,486円 10,381円 442,713円 12,077円
                            通常出荷日 18日目   4日目   19日目   4日目~   4日目~   8日目~   4日目   5日目~   1日目   8日目   1日目~   14日目   4日目~  
                            商品タイプ タンク - - タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン その他 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン その他 その他 ポリエチレン - ポリエチレン
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - 本体:ポリエチレン(PE) - - - - - -
                            用途 水から無機薬品など幅広い薬品貯槽タンク。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - 1台 - - - 1個 - -

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました