(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーローリータンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーローリータンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,186円 ~ 361,462円  特別価格 
税込価格
17,805円 ~ 397,608円  特別価格 

コーナー部が肉厚で丈夫な液体運搬用ローリータンク。【特長】・他の樹脂成形品とは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 色:
    オレンジ
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 排水口内径(mm):
    28
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本商品の注水口仕様は「バルブ無」です。
  • 配送先が北海道エリアのお客様のみ、注水口仕様を「バルブ無」「バルブ付」から選択できます。
  • 「バルブ付」の価格は「バルブ無」と異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スーパーローリータンクの詳細

SLT-200 イメージ図

SLT-200 イメージ図

SLT-2000 イメージ図

SLT-2000 イメージ図

バルブ直付例

バルブ直付例

バルブ取付例(ドレン)

バルブ取付例(ドレン)

スーパーローリータンクの寸法図例

SLT-200

 

(単位:mm)

 

SLT-200 寸法図

SLT-200 寸法図

SLT-2000

 

(単位:mm)

 

SLT-2000 寸法図

SLT-2000 寸法図

品番容量
(l)

(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
肉厚
(mm)
重量
(kg)
マンホール内径
(mm)
SLT-30003,0001,6001,8001,5059.0158.0500
SLT-20002,0001,5501,5501,2007.681.4380
SLT-15001,5001,4001,4001,1107.063.4380
SLT-12001,2001,2001,4001,0707.047.4380
SLT-10001,0001,2001,2001,0207.044.4380
SLT-8008001,0201,2009607.033.4380
SLT-6006009201,1208756.022.4380
SLT-5005008801,0708005.020.4380
SLT-4004008001,0007604.518.4380
SLT-3003007509007054.014.8280
SLT-2002006308006304.010.8280
SLT-1001004806304904.07.7320

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
  • ※ タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
  • ※ 据付設置、埋設用にはご使用にならないでください。
  • ※ 運搬時にはしっかりロープをかけて、マンホールはしっかり締めてください。
  • ※ 保管は子供が近づかない所にし、マンホールはしっかり締めてください。
  • ※ エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらないようにしてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
注水口内径(mm)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000L
456-9946
44400.0
380
1200
1200
1020
-
1個

1個

87,500( 96,250円 )

14日目

100L
-
7700.0
320
480
630
490
-
1個

1個

16,186( 17,805円 )

14日目

1200L
456-9954
47400.0
380
1200
1400
1070
-
1個

1個

98,007( 107,808円 )

13日目

1500L
456-9962
63400.0
380
1400
1400
1110
-
1個

1個

165,759円

140,513

( 154,564円 )

13日目

200L
456-9971
10800.0
280
630
800
630
-
1個

1個

21,036( 23,140円 )

14日目

2000L
456-9989
81400.0
380
1550
1550
1200
-
1個

1個

189,578円

163,814

( 180,195円 )

2日目

300L
456-9997
14800.0
280
750
900
705
-
1個

1個

26,675円

22,913

( 25,204円 )

14日目

3000L
457-0014
158000.0
500
1600
1800
1505
40Aボールバルブ付
1個

1個

361,462円

306,411

( 337,052円 )

14日目

400L
457-0022
18400.0
380
800
1000
760
-
1個

1個

32,680円

28,287

( 31,116円 )

13日目

500L
457-0031
20400.0
380
880
1070
800
-
1個

1個

35,235( 38,759円 )

14日目

600L
457-0049
22400.0
380
920
1120
875
-
1個

1個

37,976円

31,975

( 35,173円 )

14日目

800L
457-0057
33400.0
380
1020
1200
960
-
1個

1個

67,439円

53,593

( 58,952円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コーナー部が肉厚で丈夫な液体運搬用ローリータンク。
【特長】
・他の樹脂成形品とは対照的にコーナー部が肉厚なため衝撃に強く丈夫。
・ローリータンクのスタンダードモデル。
・耐衝撃性、耐久性に優れた液体運搬用タンク。
・軽トラック、テーラーに横積み可能。
・ロープ掛けができ、確実に固定が可能。
【用途】
・農作業等における散水用、防除用に最適。
・工事における作業用水用に最適。

(i)ご注意

  • 本商品の注水口仕様は「バルブ無」です。
  • 配送先が北海道エリアのお客様のみ、注水口仕様を「バルブ無」「バルブ付」から選択できます。
  • 「バルブ付」の価格は「バルブ無」と異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーローリータンク

スーパーローリータンク

    タマローリー

    タマローリー

      ホームローリータンク

      ホームローリータンク

        ポリエチレン給水容器(バルブ付)

        ポリエチレン給水容器(バルブ付)

          タマローリー ブラック

          タマローリー ブラック

            50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

            50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

              LL型セキスイ槽

              LL型セキスイ槽

                ローリータンク Y型

                ローリータンク Y型

                  オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                  オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                    OT-250S 壁ピタタイプ

                    OT-250S 壁ピタタイプ

                      潤滑油薄型タンク

                      潤滑油薄型タンク

                        FRPタンク ジャンボタンク

                        FRPタンク ジャンボタンク

                          LA型大型容器

                          LA型大型容器

                            メーカー スイコー コダマ樹脂 スイコー エスコ コダマ樹脂 エスコ 積水テクノ成型 ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー カイスイマレン スイコー
                            通常価格 16,186円 14,080円 10,381円 19,950円 11,515円 12,920円 31,370円 24,600円 83,778円 69,391円 94,620円 99,551円 906,718円
                            通常出荷日 2日目~   8日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目~   4日目   4日目   8日目   8日目   19日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク -
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン その他 - - その他 ポリエチレン
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            排水口内径(mm) 28 - - - - - - - - - - - -

                            スーパーローリータンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ドレンにバルブを接続できますか?
                            A
                            ジョイント(別売り)をご利用ください。ドレンのネジはオリジナルの規格のためジョイントを利用することで、JIS規格のメスネジに変換することができます。
                            Q 据付け設置用途で使用できますか?
                            A
                            できません。液体運搬用に設計されているため長期間水が入ったままになると変形・破損の恐れがあります。朝水を入れて、夜には水を抜いているイメージです。

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました