(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LL型セキスイ槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LL型セキスイ槽

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,370円 ~ 156,819円  特別価格 
税込価格
34,507円 ~ 172,501円  特別価格 

【特長】・豊富な品ぞろえで施肥・灌水・害虫防除などの効率がアップします。・槽・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 用途:
    農業用の散水・灌水に使用可能。
  • 特長:
    豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
トラスココード
注水口内径(mm)
JANコード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
排水口内径(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100L
460-6043
320
4901860095914
7700.0
480
630
490
25
1個
10

1個

31,370円

23,336

( 25,670円 )

8日目

1000L
460-6051
380
4901860095853
48000.0
1200
1200
1020
25
1個
10

1個

156,819円

105,492

( 116,041円 )

8日目

200L
460-6060
280
4901860095907
10800.0
630
800
630
25
1個
10

1個

39,491円

27,841

( 30,625円 )

8日目

300L
460-6078
280
4901860095891
14800.0
750
900
705
25
1個
10

1個

55,285円

36,786

( 40,465円 )

8日目

500L
460-6086
380
4901860095884
20400.0
880
1070
800
25
1個
10

1個

69,157( 76,073円 )

8日目

600L
460-6094
380
4901860095877
21400.0
920
1120
875
-
1個
10

1個

80,840( 88,924円 )

39日目

800L
460-6108
380
4901860095860
35000.0
1020
1200
960
25
1個
10

1個

113,493円

76,176

( 83,794円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な品ぞろえで施肥・灌水・害虫防除などの効率がアップします。
・槽・ローリータンク
【用途】
・農業用の散水・灌水に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LL型セキスイ槽

LL型セキスイ槽

    雨水タンク200L 灰

    雨水タンク200L 灰

      潤滑油用丸型タンク

      潤滑油用丸型タンク

        ローリータンク YS型 バルブ付

        ローリータンク YS型 バルブ付

          オーティ・マットー ボイラーハウス

          オーティ・マットー ボイラーハウス

            オイルタンク ミニタイプ

            オイルタンク ミニタイプ

              クリーンタンク(容量50L,150L)

              クリーンタンク(容量50L,150L)

                廃油タンク

                廃油タンク

                  オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                  オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                    オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                    オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                        UL型タンク密閉丸型

                        UL型タンク密閉丸型

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                            メーカー 積水テクノ成型 三甲 オーティ・マットー ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー
                            通常価格 31,370円 84,859円 32,081円 20,057円 67,610円 22,772円 54,301円 87,486円 15,658円 138,333円 59,743円 442,713円 69,416円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   1日目   8日目   4日目   4日目   8日目   8日目   4日目   11日目   4日目   14日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク その他 タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク
                            材質(本体) ポリエチレン 超高分子量高密度ポリエチレン その他 ポリエチレン - その他 ポリエチレン その他 その他 その他 その他 - その他
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            用途 農業用の散水・灌水に使用可能。 - - - - - - - - - - - -

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました