(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワートート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IBC1000D-150
パワートート パワートート

通常単価(税別)
88,366円
税込単価
97,203円

【特長】・最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 容量:
    1050L
  • 質量(g):
    63000.0
  • 材質1:
    内容器:超高分子量高密度ポリエチレン
  • 材質2:
    パレット:亜鉛メッキ鋼板
  • 材質3:
    外枠:亜鉛メッキ角パイプ
  • 外形寸法(mm)奥行:
    1200
  • 外形寸法(mm)間口:
    1000
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1149

型番

IBC1000D-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

IBC1000D-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
トラスココード
注水口内径(mm)
用途
内容器材質
パレット材質
外枠材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IBC1000D-150

超高分子量高密度ポリエチレン
458-7995
150
IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 UNマーク対応可。
超高分子量高密度ポリエチレン
亜鉛メッキ鋼板
亜鉛メッキ角パイプ
1台

1個

88,366( 97,203円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。
・優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
【用途】
・IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
・UNマーク対応可。
・​食​品​用​溶​液​ ​食​品​衛​生​法​・​食​品​、​添​加​物​等​の​規​格​基​準​の​試​験​項​目​に​よ​る​。​<​材​質​試​験​>​鉛​、​カ​ド​ニ​ウ​ム​。​<​溶​出​試​験​>​重​金​属​、​蒸​発​残​留​物​。​(​水​、​4​%​酢​酸​、​2​0​%​ア​ル​コ​ー​ル​、​n​-​ヘ​プ​タ​ン​な​ど​)​過​マ​ン​ガ​ン​酸​カ​リ​ウ​ム​消​費​量​な​ど​に​適​合​認​可​を​得​て​お​り​ま​す​。​[​食​品​]​醤​油​、​ソ​ー​ス​、​調​味​料​、​食​酢​、​み​り​ん​、​食​品​添​加​物​。
・工​業​危​険​物​薬​液​接​着​剤​、​エ​マ​ル​ジ​ョ​ン​、​ラ​テ​ッ​ク​ス​、​油​剤​、​金​属​表​面​処​理​剤​、​凝​集​剤​、​液​体​肥​料​、​農​薬​、​洗​剤​、​界​面​活​性​剤​、​塗​料​、​染​料​、​水​処​理​剤​、​ア​ル​カ​リ​、​酸​類​薬​品​、​そ​の​他​。​消​防​法​で​の​危​険​物​ ​第​4​類​2​・​3​等​級​の​薬​品​、​そ​の​他​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートート の型番IBC1000D-150のページです。
型番IBC1000D-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワートート

パワートート

    開放円筒型タンク N型

    開放円筒型タンク N型

      防油堤

      防油堤

        雨水タンク200L 灰

        雨水タンク200L 灰

          開放円筒タンク N型

          開放円筒タンク N型

            オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

            オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

              オイルタンク ミニタイプ

              オイルタンク ミニタイプ

                クリーンタンク(容量50L,150L)

                クリーンタンク(容量50L,150L)

                  スーパーローリータンク

                  スーパーローリータンク

                    潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

                    潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

                      MC型大型容器

                      MC型大型容器

                        スーパータンクSP型(補強枠無し)

                        スーパータンクSP型(補強枠無し)

                          ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

                          ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

                            メーカー コダマ樹脂 ダイライト オーティ・マットー 三甲 ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト スイコー オーティ・マットー スイコー ダイライト スイコー
                            通常価格 88,366円 36,844円 121,693円 84,859円 64,810円 15,658円 22,772円 54,301円 16,186円 82,212円 48,675円 125,244円 23,068円
                            通常出荷日 39日目   4日目   5日目~   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   2日目~   1日目   18日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク - タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク
                            容量 1050L 300L - 200L - 18.5L - - - 109L - - -
                            質量(g) 63000.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 内容器:超高分子量高密度ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            材質2 パレット:亜鉛メッキ鋼板 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IBC1000D-240
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) トラスココード 注水口内径(mm) 用途 内容器材質 パレット材質 外枠材質 内容量

                            88,366円

                            ( 97,203円 )
                            1個 -

                            39日目

                            ポリエチレン458-8002240IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 UNマーク対応可。超高分子量高密度ポリエチレン亜鉛メッキ鋼板亜鉛メッキ角パイプ1個

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました