(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YB型ローリータンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

YB型ローリータンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,171円 ~ 209,936円
税込価格
22,188円 ~ 230,930円

【特長】・光を通さないため、藻の発生がありません。・耐衝撃性に優れたポリエチレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~40
  • 用途:
    農業用の散水・灌水に使用可能。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
排水口内径
外形寸法間口(mm)
外形寸法奥行(mm)
外形寸法高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
注水口内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000L
1 1/2
1300
1100
1015
464-9613
43000.0
1100
1300
1015
350
1個

1個

93,750( 103,125円 )

8日目

1300L
1 1/2
1380
1180
1100
464-9621
50000.0
1180
1380
1100
350
1個

1個

120,994( 133,093円 )

8日目

200L
1 1/2
900
575
575
464-9630
8500.0
575
900
575
250
1個

1個

20,171( 22,188円 )

8日目

2000L
1 1/2
1610
1510
1320
464-9648
80000.0
1510
1610
1300
430
1個

1個

209,936( 230,930円 )

5日目

300L
1 1/2
1000
650
650
464-9656
12000.0
650
1000
650
350
1個

1個

26,325( 28,958円 )

8日目

500L
1 1/2
1150
840
750
464-9672
15500
840
1150
750
350
1個

1個

36,752( 40,427円 )

8日目

800L
1 1/2
1300
1000
965
464-9681
34000.0
1000
1300
965
350
1個

1個

74,529( 81,982円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を通さないため、藻の発生がありません。
・耐衝撃性に優れたポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
【用途】
・農業用の散水・灌水に使用可能。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YB型ローリータンク

YB型ローリータンク

    ローリータンク Y型

    ローリータンク Y型

      タマローリー ブラック

      タマローリー ブラック

        ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

        ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

          PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ

          PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ

            PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ

            PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ

              ニップル 25A(ジョイント用)

              ニップル 25A(ジョイント用)

                スイコー ジョイントニップル 40A

                スイコー ジョイントニップル 40A

                  ホームローリータンク

                  ホームローリータンク

                    ローリータンク用ジョイント 40A

                    ローリータンク用ジョイント 40A

                      MH型 開放円筒型容器 白

                      MH型 開放円筒型容器 白

                        LL型セキスイ槽

                        LL型セキスイ槽

                          FRPタンク ジャンボタンク

                          FRPタンク ジャンボタンク

                            メーカー ダイライト ダイライト コダマ樹脂 スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー 積水テクノ成型 カイスイマレン
                            通常価格 20,171円 24,600円 11,515円 23,772円 2,335円 5,013円 671円 2,437円 10,381円 3,897円 14,297円 31,370円 99,551円
                            通常出荷日 5日目~   8日目~   8日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   2日目   5日目~   8日目~   8日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク その他 タンク その他 - タンク その他 タンク タンク タンク
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン その他
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -20~40 - - - - - - - - - - - -
                            用途 農業用の散水・灌水に使用可能。 防除、灌水、運搬に使用可能。 - - - - - - - - - - -

                            YB型ローリータンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました