(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローリータンク Y型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローリータンク Y型

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,600円 ~ 266,900円  特別価格 
税込価格
27,060円 ~ 293,590円  特別価格 

【特長】・耐衝撃性に優れたポリエチレンを使用しています。・ポリエチレン製で軽く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 用途:
    防除、灌水、運搬に使用可能。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
詳細タイプ
排水口内径
外形寸法間口(mm)
外形寸法奥行(mm)
外形寸法高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
注水口内径(mm)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000L
-
1 1/2
1300
1100
1015
464-9532
43000.0
1100
1300
1015
350
-
1個

1個

107,718( 118,490円 )

8日目

1300L
-
1 1/2
1380
1180
1100
464-9541
50000.0
1180
1380
1100
350
-
1個

1個

120,994( 133,093円 )

8日目

200L
-
1 1/2
900
575
575
464-9559
8500.0
575
900
575
250
-
1個

1個

24,600( 27,060円 )

8日目

2000L
-
1 1/2
1610
1510
1300
464-9567
80000.0
1510
1610
1300
430
-
1個

1個

266,900( 293,590円 )

18日目

300L
-
1 1/2
1000
650
650
464-9575
12000.0
650
1000
650
350
-
1個

1個

32,364( 35,600円 )

8日目

500L
-
1 1/2
1150
840
750
464-9591
15500
840
1150
750
350
-
1個

1個

36,752( 40,427円 )

8日目

800L
-
1 1/2
1300
1000
965
464-9605
34000.0
1000
1300
965
350
-
1個

1個

83,013( 91,314円 )

8日目

600L
-
1 1/2
1150
900
850
464-9699
21000.0
900
1150
850
350
-
1個

1個

50,432( 55,475円 )

8日目

500L
バルブなし
1 1/2
1155
810
785
464-9745
23500.0
810
1155
785
350
ホース
1個

1個

41,025( 45,128円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れたポリエチレンを使用しています。
・ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
【用途】
・防除、灌水、運搬に使用可能。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローリータンク Y型

ローリータンク Y型

    YB型ローリータンク

    YB型ローリータンク

      ホームローリータンク

      ホームローリータンク

        スーパーローリータンク

        スーパーローリータンク

          UL型タンク密閉丸型

          UL型タンク密閉丸型

            ローリータンク YS型 バルブ付

            ローリータンク YS型 バルブ付

              開放円筒タンク N型

              開放円筒タンク N型

                AV型タマローリー

                AV型タマローリー

                  スーパータンクSP型(補強枠無し)

                  スーパータンクSP型(補強枠無し)

                    400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

                    400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

                      スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                      スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                        PEフィッティング FKMパッキン

                        PEフィッティング FKMパッキン

                          ポリエチレン容器

                          ポリエチレン容器

                            メーカー ダイライト ダイライト スイコー スイコー スイコー ダイライト ダイライト コダマ樹脂 ダイライト エスコ スイコー スイコー エスコ
                            通常価格 24,600円 20,171円 10,381円 16,186円 442,713円 20,057円 64,810円 10,559円 125,244円 4,307円 10,555円 10,304円 7,400円
                            通常出荷日 8日目~   5日目~   1日目~   2日目~   14日目   8日目   4日目   8日目   5日目   1日目   当日出荷可能 13日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク - タンク - タンク - タンク - その他 タンク
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) - - - - - - -
                            用途 防除、灌水、運搬に使用可能。 農業用の散水・灌水に使用可能。 - - - 防除、灌水、運搬に使用可能。 - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - 1個 - - - - - - -

                            ローリータンク Y型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました