(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,610円
税込単価
113,971円

【特長】・軽い足踏み操作で強力なシーリング・粉末を袋からこぼさずシーリング可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足踏み式シーラー
  • 仕様:
    溶着専用
  • シール最大厚み(mm):
    0.3
  • シール幅(mm):
    2/5
  • シール長さ(mm):
    300
  • 消費電力(W):
    470/1050
  • JANコード:
    4582250122160
  • トラスココード:
    462-8462
  • 質量(g):
    20000.0
  • シール寸法(mm)幅×長さ:
    2・5×300
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    520
  • 本体寸法(mm)高さ:
    920
  • 本体寸法(mm)幅:
    390
  • シール最大厚さ(mm):
    0.3
  • 電源コード長さ(m):
    2.8
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FI-300

1台

1個

103,610( 113,971円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い足踏み操作で強力なシーリング
・粉末を袋からこぼさずシーリング可能
・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします
・タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)の型番FI-300のページです。
型番FI-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

    シーラー(減菌パック用)

    シーラー(減菌パック用)

      卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

      卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

        足踏みシーラー

        足踏みシーラー

          足踏みシーラー FiK-450-2515×400×1050Hmm 品番02731F

          足踏みシーラー FiK-450-2515×400×1050Hmm 品番02731F

            足踏みシーラー Fi-600-10680×400×1030Hmm 品番03204D

            足踏みシーラー Fi-600-10680×400×1030Hmm 品番03204D

              卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) 取替用消耗品

              卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) 取替用消耗品

                卓上ポリシーラー P型

                卓上ポリシーラー P型

                  卓上シーラー(溶断専用タイプ)

                  卓上シーラー(溶断専用タイプ)

                    卓上シーラー(溶着専用タイプ) 取替用消耗品

                    卓上シーラー(溶着専用タイプ) 取替用消耗品

                      足踏みシーラー Fi-300

                      足踏みシーラー Fi-300

                        足踏みシーラー FiK-600-5680×400×1050Hmm 品番03233D

                        足踏みシーラー FiK-600-5680×400×1050Hmm 品番03233D

                          卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                          卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                            メーカー 富士インパルス アズワン 白光 コクゴ コクゴ コクゴ 石崎電機製作所 三商 石崎電機製作所 石崎電機製作所 コクゴ コクゴ 富士インパルス
                            通常価格 103,610円 430円 58,707円 125,000円 123,600円 261,800円 2,294円 19,200円 19,778円 1,658円 103,400円 195,600円 640,400円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   10日目   10日目   10日目   1日目   10日目~   1日目   1日目~   7日目~   10日目   39日目  
                            商品タイプ 足踏み式シーラー - 卓上シーラー 足踏み式シーラー - - - 卓上シーラー 卓上シーラー - 足踏み式シーラー - 卓上シーラー
                            仕様 溶着専用 - 溶着専用 - - - 溶着専用 - 溶断専用 溶着専用 - - 脱気・溶着タイプ
                            シール最大厚み(mm) 0.3 - 0.4 - - - - - - - - - 0.4
                            シール幅(mm) 2/5 - 5 - - - - - - - - - 10
                            シール長さ(mm) 300 - 200 - - - - - - - 300 - 460

                            足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました