(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
184,000円
税込単価
202,400円

【特長】・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・加圧したまま溶着するので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    脱気・溶着タイプ
  • シール最大厚み(mm):
    0.3
  • シール幅(mm):
    5/10
  • シール長さ(mm):
    300
  • 消費電力(W):
    560~1050
  • 詳細タイプ:
    手動式
  • 幅(mm):
    400
  • 長さ(mm):
    420
  • JANコード:
    4573135153324
  • トラスココード:
    462-8489
  • 質量(g):
    12300.0
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    420
  • 本体寸法(mm)高さ:
    228
  • 本体寸法(mm)幅:
    400
  • シール最大厚さ(mm):
    0.3
  • 電源コード長さ(m):
    2.5
  • テーブルサイズ(mm):
    315×180
  • 溶着方式:
    片側加熱式
  • 使用回数:
    1000袋/日
  • 付属品:
    5mm幅ヒーター(5本)、10mm幅ヒーター(5本)
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-301

1台

1個

184,000( 202,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で
・加圧したまま溶着するので、美しい仕上がりです
・シール時のみ通電し、常時高温となる部分がないため安全です。また、消費電力も抑えます
・電源を入れればすぐに使用可能です
【用途】
・各種食品の鮮度保持
・工業部品・精密機器などのさび防止(脱酸素材との併用で防錆効果が倍増)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式の型番V-301のページです。
型番V-301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

    手動・卓上型・脱気シーラー V-301

    手動・卓上型・脱気シーラー V-301

      脱気シーラー V-301品番:04821D

      脱気シーラー V-301品番:04821D

        ショップシーラー FS-215

        ショップシーラー FS-215

          卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

          卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

            真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー

            真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー

              ショップシーラー (溶着専用タイプ)

              ショップシーラー (溶着専用タイプ)

                SURE 真空包装機脱気式

                SURE 真空包装機脱気式

                  卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                  卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                    シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

                    シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

                      Zシーラー 上片側加熱

                      Zシーラー 上片側加熱

                        ヒートシーラー

                        ヒートシーラー

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

                            メーカー 富士インパルス 東京硝子器械 コクゴ 三商 朝日産業 朝日産業 富士インパルス 石崎電機製作所 朝日産業 アズワン 東京硝子器械 goot(太洋電機産業) 富士インパルス
                            通常価格 184,000円 160,464円 184,000円 44,600円 41,870円 33,041円 43,356円 77,318円 68,800円 40,283円 54,913円 15,444円 159,571円
                            通常出荷日 4日目   6日目~   7日目   19日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   7日目~   6日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー - - - 卓上シーラー 卓上シーラー - - 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー
                            仕様 脱気・溶着タイプ - - - - 脱気・溶着タイプ 溶着専用 - - - - 溶着専用 溶着専用
                            シール最大厚み(mm) 0.3 - - - - 0.09 0.2 - - - - - 0.3
                            シール幅(mm) 5/10 - - - 5 4 2/5 - 8 - 2 or 5 - 2/5
                            シール長さ(mm) 300 300 - - - 270 - - - 360 - - 300

                            卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました