(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
159,571円
税込単価
175,528円

【特長】・簡単な操作・多様な包材対応・テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    溶着専用
  • シール最大厚み(mm):
    0.3
  • シール幅(mm):
    2/5
  • シール長さ(mm):
    300
  • 消費電力(W):
    470/1100
  • 幅(mm):
    360
  • 長さ(mm):
    580
  • JANコード:
    4573135150279
  • トラスココード:
    462-8454
  • 質量(g):
    16000.0
  • シール寸法(mm)幅×長さ:
    2・5×300
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    580
  • 本体寸法(mm)高さ:
    360
  • 本体寸法(mm)幅:
    360
  • シール最大厚さ(mm):
    0.3
  • 電源コード長さ(m):
    2.8
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 水物粉物の使用は不可。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-300

1台

1個

159,571( 175,528円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な操作
・多様な包材対応
・テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます
・マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます
・印字器、スタンドをオプションでご用意しています

(i)ご注意

  • 水物粉物の使用は不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300の型番FA-300のページです。
型番FA-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

    シーラー NL-202JW-10

    シーラー NL-202JW-10

      足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

      足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

        オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

        オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F

          卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

          卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

            卓上ポリシーラー P型

            卓上ポリシーラー P型

              電子プリンター 1・2列印字 コクゴ

              電子プリンター 1・2列印字 コクゴ

                オートシーラー FA-300

                オートシーラー FA-300

                  オートシーラー FA-600

                  オートシーラー FA-600

                    オートシーラー シール幅5・10mm

                    オートシーラー シール幅5・10mm

                      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

                      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

                        オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

                        オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

                          卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                          卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                            メーカー 富士インパルス 東京硝子器械 富士インパルス コクゴ 富士インパルス 三商 コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 富士インパルス 東京硝子器械 白光
                            通常価格 159,571円 77,122円 103,610円 338,200円 640,400円 19,200円 278,600円 181,000円 231,200円 203,402円 214,000円 203,402円 58,707円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   10日目   39日目   10日目~   10日目   7日目~   10日目   6日目   18日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー 足踏み式シーラー - 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー 卓上シーラー
                            仕様 溶着専用 - 溶着専用 - 脱気・溶着タイプ - - - - - - - 溶着専用
                            シール最大厚み(mm) 0.3 - 0.3 - 0.4 - - - - - - - 0.4
                            シール幅(mm) 2/5 10 2/5 - 10 - - - - - 5 - 5
                            シール長さ(mm) 300 200 300 - 460 - - 300 600 - 450 - 200

                            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました