(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,919円 ~ 27,441円  特別価格 
税込価格
28,511円 ~ 30,185円  特別価格 

電子サーモ搭載により高精度の温度調整で省エネタイプのシーラー。【特長】・サビに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    溶断専用
  • 消費電力(W):
    165
  • 材質:
    ガルバリウム鋼板
  • 材質1:
    ガルバリウム鋼板
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)幅:
    504
  • 溶断可能長さ(mm):
    450
  • 特長:
    ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
  • 用途:
    食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ)の仕様について

型番:B-45PN フィルムが本体内に収納されるモデル。場所をとらず、フィルムが汚れにくい 電源/100V  機械寸法/504×450×200mm  熱板寸法/375×122mm  フィルム幅/450mm 消費電力/165W

型番:B-45PN
フィルムが本体内に収納されるモデル。場所をとらず、フィルムが汚れにくい
電源/100V
機械寸法/504×450×200mm
熱板寸法/375×122mm
フィルム幅/450mm
消費電力/165W

型番:U-45PN フィルムが通しやすいモデル 電源/100V 機械寸法/504×600×131mm 熱板寸法/375×122mm フィルム幅/450mm 消費電力/165W

型番:U-45PN
フィルムが通しやすいモデル
電源/100V
機械寸法/504×600×131mm
熱板寸法/375×122mm
フィルム幅/450mm
消費電力/165W

型式機械寸法熱板寸法最大フィルム幅電源消費電力
U-45PN504×600×131375×122450m/m100V165W
B-45PN504×450×200375×122450m/m100V165W
  • ※ 製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

この商品の特長について

ドライバー1本で楽々メンテ 電気部品の配線は全てコネクター式のため、ドライバーでお客様にて修理可能。

ドライバー1本で楽々メンテ
電気部品の配線は全てコネクター式のため、ドライバーでお客様にて修理可能。

  • ※ 修理要請も承ります。
熱板は特殊加工・コーティング 優れた非粘着性で、汚れがこびりつきにくく掃除が簡単で、いつも清潔で衛生的。 コーティング面がはがれず、抜群の耐蝕性があり、長持ちする。

熱板は特殊加工・コーティング
優れた非粘着性で、汚れがこびりつきにくく掃除が簡単で、いつも清潔で衛生的。
コーティング面がはがれず、抜群の耐蝕性があり、長持ちする。

衛生・環境対応 防錆・防蝕性の高い本体鋼板はサビに強く、衛生的であり高剛。 また、圧倒的な消費電力(165W)の低さが地球にやさしく、エコラッパーと言われる所以。

衛生・環境対応
防錆・防蝕性の高い本体鋼板はサビに強く、衛生的であり高剛。
また、圧倒的な消費電力(165W)の低さが地球にやさしく、エコラッパーと言われる所以。

電気代、CO2削減

電気代、CO2削減

業界初!タイトラコード使用 トラッキング火災・感電の防止。

業界初!タイトラコード使用
トラッキング火災・感電の防止。

ポリフィルム・塩ビフィルム兼用
各フィルムメーカー・各種フィルムに対応。

サビに強く、水産関係でも安心の耐久性
耐蝕性に優れた特殊鋼板を採用。

従来機種から年間1,600円/台の電気代を削減(当社比)
各フィルムメーカー・各種フィルムに対応。

フィルムがつかみ易い・フィルムのセットが簡単
ラッピング作業が容易、フィルムの引出量調整可能。

特殊コーティングで熱板はいつまでも清潔・衛生的
隙間がなく、掃除がしやすい。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
電源コード長さ(m)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562133582021
421-0018
7800.0
1.7
450
200
1台

1個

25,919円

24,291

( 26,720円 )

1日目

4562133582014
421-0042
7000.0
-
600
131
1台

1個

27,441( 30,185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子サーモ搭載により高精度の温度調整で省エネタイプのシーラー。
【特長】
・サビに強く、いつまでもキレイに長持ちするガルバリウム鋼板を使用。
・熱板は特殊加工でコーティング。
・優れた非粘着性で、汚れがこびりつきにくく掃除が簡単で、いつも清潔衛生的。
・コーティング面がはがれず、抜群の耐蝕性があり、長持ち。
・圧倒的な消費電力(165W)の低さが地球にやさしい。
【用途】
・スーパー、食品工場など食品のトレー包装に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)

アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)

    卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

    卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

      パッカー PEシリーズ

      パッカー PEシリーズ

        卓上シーラー(溶着専用タイプ)NL-□J・NL-□K

        卓上シーラー(溶着専用タイプ)NL-□J・NL-□K

          手動・卓上型・脱気シーラー V-301

          手動・卓上型・脱気シーラー V-301

            朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

            朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

              卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) 取替用消耗品

              卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) 取替用消耗品

                卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                  卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                  卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                    卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)

                    卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)

                      足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

                      足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

                        卓上シーラー 1-1951/1952

                        卓上シーラー 1-1951/1952

                          シュリンクメイト用フィルム 841シリーズ

                          シュリンクメイト用フィルム 841シリーズ

                            メーカー 朝日産業 富士インパルス ピオニーコーポレーション 石崎電機製作所 東京硝子器械 朝日産業 石崎電機製作所 朝日産業 富士インパルス アズワン 富士インパルス アズワン アズワン
                            通常価格 25,919円 184,000円 18,609円 15,750円 160,464円 46,000円 2,294円 68,800円 640,400円 44,000円 103,610円 3,700円 2,951円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目~   1日目   6日目~   4日目   1日目   1日目   39日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー 卓上シーラー - - - 卓上シーラー 卓上シーラー 足踏み式シーラー - -
                            仕様 溶断専用 脱気・溶着タイプ - 溶着専用 - - 溶着専用 - 脱気・溶着タイプ 溶着専用 溶着専用 - -
                            消費電力(W) 165 560~1050 165 - - - - - 1500 - 470/1050 - -
                            材質 ガルバリウム鋼板 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ガルバリウム鋼板 - - - - アルミ鋳物/塗装 - アルミ - - - - -

                            アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました