(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
996円 ~ 6,482円
税込価格
1,096円 ~ 7,130円

スタンドタイプのチャック付きラミネートポリ袋。 【特長】・便...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 色:
    アルミ色
  • チャック上(mm):
    32
  • 材質:
    ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高いディスプレイ効果を発揮するスタンドタイプのラミネートポリ袋

ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋:関連画像

アルミによる優れたガスバリア性と高い防湿性、遮光性を実現。

ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋:関連画像

食品衛生法適合品なのでお茶などの食品にも安心して使用可能。

商品情報を表示

型番リスト

型番
概算内容量(CC)
チャック下(mm)
JANコード
トラスココード
ガゼット幅(mm)
横(mm)
縦(mm)
厚み(mm)
質量(g/袋)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
100
4909767432207
381-3347
25
80
132
0.114
3.50
10

1パック

50個入り

996( 1,096円 )

1日目

110
115
4909767432214
381-3355
28
90
147
0.114
4.32
10

1パック

50個入り

1,096( 1,206円 )

2日目

210
160
4909767432221
381-3207
30
100
192
0.114
5.82
10

1パック

50個入り

1,546( 1,701円 )

1日目

270
170
4909767432412
381-3223
33
110
202
0.114
6.76
10

1パック

50個入り

2,060( 2,266円 )

1日目

360
180
4909767432238
381-3231
35
120
212
0.114
7.74
10

1パック

50個入り

2,010( 2,211円 )

2日目

460
190
4909767432429
381-3258
37
130
222
0.114
8.84
10

1パック

50個入り

2,605( 2,866円 )

1日目

590
200
4909767432245
381-3266
41
140
232
0.114
9.94
10

1パック

50個入り

2,328( 2,561円 )

1日目

740
210
4909767432436
381-3282
45
150
242
0.114
10.96
10

1パック

50個入り

2,461( 2,707円 )

1日目

970
230
4909767432252
381-3291
47
160
262
0.114
13.06
10

1パック

50個入り

2,977( 3,275円 )

1日目

1400
260
4909767432269
381-3304
53
180
292
0.134
18.04
10

1パック

50個入り

3,758( 4,134円 )

1日目

1900
280
4909767432276
381-3312
58
200
312
0.134
21.50
10

1パック

50個入り

4,528( 4,981円 )

1日目

2500
300
4909767432283
381-3321
64
220
332
0.154
28.20
10

1パック

50個入り

5,182( 5,700円 )

1日目

3400
340
4909767432290
381-3339
70
240
372
0.154
34.38
10

1パック

50個入り

6,482( 7,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンドタイプのチャック付きラミネートポリ袋。
【特長】
・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮。
・防湿性と遮光性に優れ、アルミ箔を使用しており高いバリア性がある。
・何回でも開閉が可能。
・4つの角は、全て完全Rカットタイプ。
・安全で安心な日本製で、食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合商品。
【用途】
・食品・健康食品、薬品・医療品、日用雑貨品、文房具、工業部品の包装など、幅広い分野で利用可能。
・ペットフード、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、農産加工品、食品パックや小分けの包装など。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋

ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋

    ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) 白

    ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) 白

      ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL

      ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL

        ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)

        ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)

          チャック付ポリ袋 ユニパック

          チャック付ポリ袋 ユニパック

            ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

            ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

              「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

              「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

                ばんじゅう用袋 BJ

                ばんじゅう用袋 BJ

                  ラミジップ 簡単開封 ナイロンタイプ

                  ラミジップ 簡単開封 ナイロンタイプ

                    メーカー セイニチ セイニチ コクゴ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ 東京硝子器械 セイニチ
                    通常価格 996円 1,289円 1,120円 987円 227円 851円 1,400円 14,528円 798円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目~  
                    商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋
                    アルミ色 - - アルミ色 - 透明 - - 透明
                    チャック上(mm) 32 - - - - - - - -
                    材質 ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) ナイロン、ポリエチレン(PE) - - -

                    ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                    試薬の保管
                    評価 5.0満足度:5.02019/08/31
                    あまり使用しない試薬を小分けにして保存しています。
                    しっかりと空気を抜いて保管しておくと思いのほか長持ちします。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    粉の保存
                    評価 5.0満足度:5.02022/08/30
                    遮光のためアルミのチャック袋を初めて購入しました。
                    以前より長持ちするようになり、気に入っています。
                    ただ、サイズ感がイメージしずらかったのでサンプルがあればよかったです。
                    次回はもうワンサイズ大きめを購入しようと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    粉体の保存
                    評価 5.0満足度:5.02018/10/31
                    非常に使用いやすいチャックつきアルミ袋です。市販のシーラーでシールしますが、膜厚が厚いためかややシールしにくい様に感じます。最大出力で3回ぐらい圧着しています。見栄えを気にする方は、ご注意ください

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 内容物との適合性を確認したいのですが。
                    A
                    ご使用のサイズをお選びいただき、テストに必要な分量をご購入になり、内容物と本商品の適合性に問題がないかご確認ください。

                    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました