(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MZB-4
チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ【100~300個入り】 チャックツキポリエチレンブクロ ミナジップ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,333円
税込単価
2,566円

薬品/食品/小物などの包装に利用できるチャック付のポリエチレン袋。【特長】・用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 色:
    透明
  • 厚み(mm):
    0.04
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.04
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ【100~300個入り】の詳細

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

製品の寸法

製品の寸法

 

(単位:mm)

 

型番MZA-4B-4C-4D-4E-4F-4G-4H-4I-4J-4K-4L-4
サイズ
H×W
70×5085×60100×70120×85140×100170×120200×140240×170280×200340×240400×280480×340
  • 厚さ:0.04mm
  • ※ この製品は直接火気にさらすと、木材/紙/繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
商品情報を表示

MZB-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦(mm)
横(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZB-4

85
60
000-8222
4523767601021
210.000
1袋(300枚)

1パック

300個入り

2,333( 2,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薬品/食品/小物などの包装に利用できるチャック付のポリエチレン袋。
【特長】
・用途に応じた12種類のサイズバリエーション。
【用途】
・各種小物製品、各種繊維製品の包装に便利。
・食品の包装。
・衛生用品、薬品/顔料の包装に最適。
・事務用品の包装に使用。
・出張や旅行の荷物の整理に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャック付ポリエチレン袋 ミナジップの型番MZB-4のページです。
型番MZB-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

    超大型ポリ袋

    超大型ポリ袋

      「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

      「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

        SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

        SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

          チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm

          チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm

            メーカー 酒井化学工業 三友産業 セイニチ DESCO JAPAN 東京硝子器械
            通常価格 1,368円 1,614円 1,400円 20,108円 670円
            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   2日目~  
            商品タイプ チャック付ポリ袋 その他関連製品 チャック付ポリ袋 特殊ポリ袋 チャック付ポリ袋
            透明 - - - -
            厚み(mm) 0.04 - - - -
            材質1 ポリエチレン(PE) - - - -
            厚さ(mm) 0.04 - - - -

            チャック付ポリエチレン袋 ミナジップのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
            ファスナー類の仕分けに使用
            評価 5.0満足度:5.02022/09/01
            サイズ展開が豊富で入れるサイズ量により選べるのが良いです。
            丈夫なビニールですので、先の尖ったビス等を入れても破れることもありません。袋の開口に段差がついているので開封の際、開きやすく入れやすい取り出しやすい構造になっているのも気に入っています。もう少し価格が安いと嬉しいところですが。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            部品の小分け用として
            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
            自社でおこなっている設備工事、設備メンテナンス等の小さい部品の小分け保管用として使用しています。部品を小分けにした袋は、外側に品名等の表記ラベルを貼って活用しています。出張工事時にも部品を小分けにした袋を持参するのに活用しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            MZA-4
            MZC-4
            MZD-4
            MZE-4
            MZF-4
            MZG-4
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)

            (mm)
            トラスココード JANコード 質量(g) 内容量

            2,107円

            ( 2,318円 )

            300個入り

            1パック あり

            1日目

            7050000-82144523767601014150.0001袋(300枚)

            1,643円

            ( 1,807円 )

            200個入り

            1パック あり

            1日目

            10070000-82314523767601038162.0001袋(200枚)

            1,722円

            ( 1,894円 )

            200個入り

            1パック あり

            1日目

            12085000-82494523767601045242.0001袋(200枚)

            2,167円

            ( 2,384円 )

            200個入り

            1パック あり

            1日目

            140100000-82574523767601052310.0001袋(200枚)

            1,368円

            ( 1,505円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            170120000-82654523767601069266.0001袋(100枚)

            1,644円

            ( 1,808円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            200140000-82734523767601076270.0001袋(100枚)

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました