(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
73,788円  特別価格 
税込価格
81,167円  特別価格 

汎用性の高いスタンダードモデル。【特長】・国土交通省指定’97基準値超低騒音型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格直流出力:
    12V-8.3A
  • 仕様:
    交流直流両用
  • 特長1:
    国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です
  • 特長2:
    最も使い勝手の良い発電容量
  • 特長3:
    小型バッテリーの充電にも使用可能(直流出力付密閉式バッテリー除)
  • 特長4:
    カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要
  • 特長5:
    電圧計、ノンフェーズブレーカー付
  • 質量(g):
    41000.0
  • タンク容量(L):
    10
  • 全高(mm):
    425
  • 全長(mm):
    510
  • 全幅(mm):
    415
  • 仕様詳細:
    オイル警告装置付/リコイルスタータ
  • 用途:
    現場工事での電動工具や照明の電源など

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
騒音値(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100V-2.0kVA
8
4997789234503
466-4086
50
65

1個

73,788円

68,379

( 75,217円 )

11日目

100V-2.3kVA
7
4997789234602
466-4094
60
68

1個

73,788円

68,379

( 75,217円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性の高いスタンダードモデル。
【特長】
・国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)。
・使い勝手の良い発電容量。
・小型バッテリーの充電にも使用可能。(直流出力付密閉式バッテリー除)
・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要。
・電圧計、ノンフェーズブレーカー付き。
【用途】
・現場工事での電動工具や照明の電源など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

      防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

      防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

        ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

        ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

            工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

            工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

              0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

              0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

                オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

                  HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                  HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                    2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                    2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                      防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

                      防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

                        オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

                        オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

                          HONDA 発電機用メタルハライド400W1灯式投光機(50Hz専用)発電機別売

                          HONDA 発電機用メタルハライド400W1灯式投光機(50Hz専用)発電機別売

                            メーカー ヤマハモーターパワープロダクツ 工進 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 工進 ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 本田技研工業 本田技研工業
                            通常価格 73,788円 80,181円 140,625円 420,150円 116,258円 137,600円 117,321円 102,960円 104,280円 182,209円 299,986円 104,280円 116,666円
                            通常出荷日 6日目~   4日目   11日目   5日目~   2日目   1日目   1日目   11日目   11日目   4日目   4日目   11日目   11日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン -
                            定格直流出力 12V-8.3A 12V-5A - - 12V-8A 12V-8A 12V-8A 12V-10A - 12V-8A - - -
                            仕様 交流直流両用 - 交流専用 交流専用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流専用 -
                            特長1 国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です - - - - - 良質な電気を提供(波形歪率2.5%以下) - - アルミダイカストフレームを採用した軽量設計の32kgです - - -
                            特長2 最も使い勝手の良い発電容量 - - - - - 連続運転時間約12時間のロングラン運転(エコON、無負荷) - - 並列機能装備で、同モデル2台つなげて最大3.8kVAの出力を得ることが可能(別売の並列コードが必要) - - -

                            オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました