(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EF900FW50HZ
ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用) オープンガタハツデンキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,742円 53,421円
税込単価
72,316円 58,763円

ヤマハの制動巻線技術で波形ひず率を低減。【特長】・制動巻線採用で波形ひずみ率を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格直流出力:
    12V-8A
  • 仕様:
    交流直流両用
  • 特長1:
    制動巻線採用で波形ひずみ率を約25%から8%以下まで抑えました
  • 特長2:
    小型バッテリーが充電可能(直流出力付密閉式バッテリー除)
  • 質量(g):
    24000.0
  • タンク容量(L):
    2.7
  • 全高(mm):
    420
  • 全長(mm):
    401
  • 全幅(mm):
    298
  • 仕様詳細:
    オイル警告装置付/リコイルスタータ
  • 用途:
    レジャー・防災から現場作業まで

型番

EF900FW50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

EF900FW50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
騒音値(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF900FW50HZ

100V-0.70kVA
5
4997789090055
365-7566
50
62

1個

65,742円

53,421

( 58,763円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヤマハの制動巻線技術で波形ひず率を低減。
【特長】
・制動巻線採用で波形ひずみ率を約25%から8%以下まで抑えた。
・小型バッテリーが充電可能。(直流出力付。密閉式バッテリー除)
【用途】
・レジャー・防災から現場作業まで。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)の型番EF900FW50HZのページです。
型番EF900FW50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

      オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

      オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

              0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

              0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                  オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                  オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                            メーカー ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 ワキタ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 HONDA 新ダイワ工業 HONDA
                            通常価格 65,742円 116,258円 151,701円 523,750円 180,378円 102,603円 117,321円 118,194円 73,788円 99,893円 104,280円 292,500円 222,600円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   11日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格直流出力 12V-8A 12V-8A 12V-8A - - 12V-8A 12V-8A 12V-8A 12V-8.3A 12V-8A - 12V-12A 12V-10A
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用
                            特長1 制動巻線採用で波形ひずみ率を約25%から8%以下まで抑えました - - - - - 良質な電気を提供(波形歪率2.5%以下) - 国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です - - - -
                            特長2 小型バッテリーが充電可能(直流出力付密閉式バッテリー除) - - - - - 連続運転時間約12時間のロングラン運転(エコON、無負荷) - 最も使い勝手の良い発電容量 - - - -

                            ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EF900FW60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格交流出力 連続運転時間
                            (h)
                            JANコード トラスココード 周波数(Hz) 騒音値(dB)

                            65,742円

                            ( 72,316円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100V-0.85kVA44997789090062365-75746064

                            ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました