(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
299,986円 267,797円
税込単価
329,985円 294,577円

【特長】・軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。・2.8kVA発電機で61k...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.8kVA(50/60HZ)
  • 連続運転時間(h):
    5.6~12.0
  • 仕様:
    交流専用
  • トラスココード:
    419-8417
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    61000.0
  • タンク容量(L):
    8.4
  • 全高(mm):
    562
  • 全長(mm):
    635
  • 全幅(mm):
    466
  • 騒音値(dB):
    56~62
  • 仕様詳細:
    エコ発電付/オイルセンサー付/過電流保護装置(ブレーカー)付/セルスタータ・リコイルスタータ併用式
  • 用途:
    パソコンや電子制御工具に
  • 内容量:
    1台

型番

IEG2801M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IEG2801M

1台

1個

299,986円

267,797

( 294,577円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。
・2.8kVA発電機で61kgと軽量です。
・エコ発電機能付です。
【用途】
・パソコンや電子制御工具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付の型番IEG2801Mのページです。
型番IEG2801Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

    防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

    防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

      オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

      オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

        工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

        工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

            オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

            オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

              工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

              工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                  オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                  オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                        防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                        防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                          2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                          2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                            メーカー 新ダイワ工業 本田技研工業 本田技研工業 工進 本田技研工業 ワキタ 工進 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 299,986円 140,625円 104,280円 80,181円 102,960円 151,701円 137,600円 246,595円 73,788円 292,500円 116,258円 180,378円 182,209円
                            通常出荷日 4日目   11日目   11日目   4日目   11日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   4日目   2日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.8kVA(50/60HZ) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA(50/60Hz) 100V-3.0kVA 100V-1.6kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 12V-12A 100V-0.9kVA(50/60HZ) - 100V-2.0kVA(50/60Hz)
                            連続運転時間(h) 5.6~12.0 8.4 5.8 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) 5.8 11~6 10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) - 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) - 8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流専用 交流専用 交流専用 - 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用
                            トラスココード 419-8417 - - - - - - - - 468-9399 273-5920 - -

                            防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました