(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
180,378円 165,244円
税込単価
198,416円 181,768円

【特長】・商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。・持ち運びやすいスリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 仕様:
    交流直流両用
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    20000
  • 特長1:
    商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気
  • 特長4:
    OHVエンジンを搭載
  • 内容量:
    1台

型番

IEG1600MY 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格交流出力
定格直流出力
連続運転時間(h)
JANコード
トラスココード
タンク容量(L)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
騒音値(dB)
仕様詳細
用途
特長2
特長3
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IEG1600MY

100V-1.6kVA(50/60HZ)
12V-8A
10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
4993005013792
374-9886
4.2
455
490
280
51.5~61
周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコノミーコントロール付/リコイルスタータ
パソコンや電子制御工具に
持ち運びやすいスリムなボディー
同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付
1台

1個

180,378円

165,244

( 181,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。
・持ち運びやすいスリムなボディーです。
・直流12Vバッテリー充電専用端子付です。
・OHVエンジンを搭載しています。
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
【用途】
・マイコン制御機器、計測機。
・電子機器。
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載の型番IEG1600MYのページです。
型番IEG1600MYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

      防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

      防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

        0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

        0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

              工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

              工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                  防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                  防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                      本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                      本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

                        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ HONDA HONDA 工進 HONDA 本田技研工業 ワキタ 本田技研工業 HONDA HONDA
                            通常価格 180,378円 116,258円 102,603円 117,321円 222,600円 113,577円 80,181円 148,376円 246,595円 151,701円 99,893円 275,171円 292,320円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20000 12700.0 - - - - - - - - - - -
                            特長1 商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気 - - - - - - - - - - - -

                            防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました