(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,258円
税込単価
127,884円

【特長】・超軽量タイプです。・商用電源と同等の正弦波に近い、波形の良質な電気で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-0.9kVA(50/60HZ)
  • 定格直流出力:
    12V-8A
  • 連続運転時間(h):
    11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)
  • 仕様:
    交流直流両用
  • JANコード:
    4993005008286
  • トラスココード:
    273-5920
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    12700.0
  • タンク容量(L):
    2.5
  • 全高(mm):
    380
  • 全長(mm):
    450
  • 全幅(mm):
    240
  • 騒音値(dB):
    48.5~60.5
  • 仕様詳細:
    周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコノミーコントロール付/リコイルスタータ
  • 用途:
    各種コンピューター内蔵製品。マイコン制御機器、計測機。電子機器
  • 内容量:
    1台

型番

IEG900M-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IEG900M-Y

1台

1個

116,258( 127,884円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです。
・商用電源と同等の正弦波に近い、波形の良質な電気です。
・コンピューターなどにも安心して使用できます。
・片手で楽に持ち運び可能なハンディーサイズです。
・直流12Vバッテリー充電専用コンセント付です。
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
【用途】
・各種コンピューター内蔵製品。
・マイコン制御機器、計測機。
・電子機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)の型番IEG900M-Yのページです。
型番IEG900M-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

        MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

        MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

          工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

          工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

              ポータブルインバーター発電機

              ポータブルインバーター発電機

                発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                  2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                  2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                        AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

                        AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

                          工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                          工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                            メーカー 新ダイワ工業 ヤマハモーターパワープロダクツ ワキタ ワキタ 工進 本田技研工業 デンヨー アズワン ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 HONDA エスコ 工進
                            通常価格 116,258円 117,321円 144,483円 187,647円 137,600円 246,595円 110,844円 123,000円 182,209円 99,893円 113,577円 140,666円 80,181円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   12日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-0.9kVA(50/60HZ) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-1.6kVA(50/60Hz) - 100V-1.6kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) - AC100V 50/60Hz 900VA 100V-2.0kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA 1.6kVA(100V・16A) 100V-0.9kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-8A 12V-8A 12V-8.3A 12V-8.3A 12V-8A 12V-8.3A - 12V-18A(12Vバッテリー充電専用) 12V-8A 12V-8A 12V-8A 96W(12V・8A) 12V-5A
                            連続運転時間(h) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 8.5~4(1/4負荷~定格負荷) 3.2/7~3.2 10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 4.1~11.9(1/4負荷~定格負荷) 約7.1~約3.2 8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - - 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 -

                            新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました