(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングへら

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-601
コーキングへら コーキングヘラ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円

【特長】・金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 材質1:
    刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 刃厚(mm):
    1
  • 内容量:
    1丁

Loading...

図面

TS-601

コーキングへら TS-601図面

TS-602

コーキングへら TS-602図面

TS-603

コーキングへら TS-603図面

TS-604

コーキングへら TS-604図面

TS-605

コーキングへら TS-605図面
商品情報を表示

TS-601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
刃長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-601

9
ストレートタイプ
4989999138665
402-3218
51.000
226
96
1丁

2個

377( 415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤などがつきにくいふっ素樹脂コーティング加工を施しました。
【用途】
・壁、タイルなどのコーキング。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーキングへらの型番TS-601のページです。
型番TS-601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングへら

コーキングへら

    ソフトコーキングヘラ

    ソフトコーキングヘラ

      シリコンコーキングヘラ

      シリコンコーキングヘラ

        スクレーパー(フッ素コーティング)

        スクレーパー(フッ素コーティング)

          スーパーゴールド下地ヘラ

          スーパーゴールド下地ヘラ

            木柄金ベラ

            木柄金ベラ

              コーキングベラ No.25・No.26

              コーキングベラ No.25・No.26

                コーキングヘラ 20mm

                コーキングヘラ 20mm

                  のりヘラ

                  のりヘラ

                    コーキングヘラ

                    コーキングヘラ

                      ホワイトパテベラ

                      ホワイトパテベラ

                        スムースヘラ 材質(刃)樹脂

                        スムースヘラ 材質(刃)樹脂

                          目地用皮スキ 6・18mm

                          目地用皮スキ 6・18mm

                            メーカー トラスコ中山 井上工具 井上工具 トラスコ中山 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 井上工具 井上工具 ハンディ・クラウン SK-11 大塚刷毛製造
                            通常価格 377円 179円 380円 634円 1,688円 468円 498円 158円 206円 137円 98円 121円 419円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   4日目~   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら コーキングへら スクレーパー パテベラ パテベラ コーキングへら コーキングへら 樹脂柄へら コーキングへら パテベラ 樹脂柄へら その他
                            材質(刃) ステンレス - - ステンレス ステンレス ステンレス - - - - 樹脂 樹脂 -
                            材質1 刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当) - - 刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当) - - - - - - - - -
                            材質2 グリップ:ポリプロピレン(PP) - - グリップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -
                            刃厚(mm) 1 - - 1 - - - - - - - - -

                            コーキングへらのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            接着剤剝し
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/04
                            瞬間接着剤の固まった残骸剝しに使用してます。
                            本来の目的の道具とは違いますが、なかなか使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキング剥がしにも使える
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            コーキングにも剥がしにも使えて非常に便利なヘラで良かったです。納期も早くて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-602
                            TS-603
                            TS-604
                            TS-605
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 刃長(mm) 内容量

                            446円

                            ( 491円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            12ストレートタイプ4989999138672402-322653.000250120-

                            489円

                            ( 538円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            15ストレートタイプ4989999138689402-323456.000250120-

                            609円

                            ( 670円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            18ストレートタイプ4989999138696402-324260.000250120-

                            570円

                            ( 627円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            25コーナータイプ4989999138702402-325154.00022090-

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました