(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパーH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパーH型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,687円
税込単価
8,456円

【特長】・頑固な汚れなどのはがし、削り作業に最適です。・握りやすいエラストマー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    スチール
  • 刃幅(mm):
    126
  • 刃長(mm):
    25
  • 材質1:
    刃:スチール
  • 材質2:
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 刃厚(mm):
    0.7
  • 色:
    黄/黒
  • グリップ:
    エラストマー樹脂
  • 付属品:
    替刃5枚
  • 内容量:
    1丁

型番

SCR-H1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-H1200

4975364019622
363-6054
1050.0
1255
スクレーパーH型 1200mm
1丁

2個

7,687( 8,456円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑固な汚れなどのはがし、削り作業に最適です。
・握りやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
・ブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティばねを内蔵しています。
・グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
・刃は、耐久性の高い特大の折線なし刃が付属しています。
・替刃はカッター用の替刃特大(H型刃)が使用できます。
【用途】
・壁紙・床材・防水シートなど頑固な剥がし、削り作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパーH型の型番SCR-H1200のページです。
型番SCR-H1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパーH型

スクレーパーH型

    スクレーパーL型

    スクレーパーL型

      コーキング落としヘラ 荒削用

      コーキング落としヘラ 荒削用

        ステンレスY型スクレーパー

        ステンレスY型スクレーパー

          下地用ステンレスヘラ S型

          下地用ステンレスヘラ S型

            スクレーパー(刃長 47.5mm)

            スクレーパー(刃長 47.5mm)

              240x215mm クロスカット用定規

              240x215mm クロスカット用定規

                ソフトGスクレーパー

                ソフトGスクレーパー

                  スクレーパー(刃長 31mm)

                  スクレーパー(刃長 31mm)

                    木柄金ベラ

                    木柄金ベラ

                      カベ紙 はがしヘラ

                      カベ紙 はがしヘラ

                        コーキングヘラ

                        コーキングヘラ

                          パテナイフ(ステンレス製)

                          パテナイフ(ステンレス製)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 NTカッター エスコ SK-11 オルファ ハンディ・クラウン アサヒペン 井上工具 エスコ
                            通常価格 7,687円 2,551円 427円 1,076円 981円 503円 1,950円 784円 365円 468円 939円 137円 1,140円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   3日目   3日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー コーキングへら スクレーパー パテベラ スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー パテベラ 樹脂柄へら コーキングへら パテベラ
                            材質(刃) スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス
                            刃幅(mm) 126 100 - - - - 240 - - - - - -
                            刃長(mm) 25 18 - - - - - - - - - - -
                            材質1 刃:スチール - - - - - - - - - - - -

                            スクレーパーH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました