(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンヘッドスクレーパー
  • 数量スライド割引

ステンヘッドスクレーパー (レビュー)

通常価格(税別)
1,841円 ~ 1,843円
税込価格
2,025円 ~ 2,027円
通常出荷日
1日目~
貫​通​型​の​ス​テ​ン​レ​ス​ヘ​ッ​ド​な​の​で​、​ハ​ン​マ​ー​で​叩​い​て​使​え​るスクレーパー。
【特長】
​・​刃​こ​ぼ​れ​し​に​く​い​高​熱​焼​き​入​れ​ブ​レ​ー​ド​、​刃​厚​1​.​8​m​m​厚​ス​テ​ン​レ​ス​。
・材質 ​刃​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​2​0​J​2​)、グ​リ​ッ​プ​:​エ​ラ​ス​ト​マ​ー​樹​脂。
【用途】
・​一​般​的​な​は​が​し​、​削​り​作​業​。

ステンヘッドスクレーパーのレビュー

評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    各種はがしものに
    評価 5.0満足度:5.02022/06/29
    各種はがしものの際に使っています。
    対象物への食いつきも良く、握りやすくて使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケレン 切断 研磨 作業
    評価 4.0満足度:4.02020/10/05
    刃はしっかりしています。簡単にしなる感じではありません。グリップはすべりにくく良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械タンクヘドロ清掃
    評価 3.0満足度:3.02020/01/28
    刃が厚く丈夫です。
    柄の部分も樹脂の為持ちやすいです。
    値段もそこそこ安く、当日出荷なので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    塗装剥がし、他
    評価 3.0満足度:3.02018/07/11
    刃が厚く、しっかりとした使用感です。貫通ドライバーの様に柄を叩いて使用するためにはこれくらい必要なんでしょう。丈夫な感じです。逆に薄物を扱う特は刃の薄いものを使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンヘッドスクレーパー

ステンヘッドスクレーパー

    特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

    特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

      下地用ステンレスヘラ S型

      下地用ステンレスヘラ S型

        木柄皮スキ ステンレス

        木柄皮スキ ステンレス

          KOWA 樹脂ヘラ90mm

          KOWA 樹脂ヘラ90mm

            64mm スクレーパー(ステンレス製)

            64mm スクレーパー(ステンレス製)

              コーキングへら

              コーキングへら

                Gスクレーパー専用替刃

                Gスクレーパー専用替刃

                  KOWA 樹脂ヘラ35mm

                  KOWA 樹脂ヘラ35mm

                    プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

                    プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

                      木柄ステンスクレーパーP42

                      木柄ステンスクレーパーP42

                        バチヘラ 極厚

                        バチヘラ 極厚

                          120×200mmゴムベラ

                          120×200mmゴムベラ

                            メーカー TJMデザインタジマツール E-Value 大塚刷毛製造 E-Value コーワ エスコ トラスコ中山 オルファ コーワ SK-11 SK-11 SK-11 エスコ
                            通常価格 1,841円 954円 981円 398円 299円 565円 377円 1,385円 187円 237円 398円 3,542円 3,790円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー パテベラ スクレーパー - スクレーパー コーキングへら - - その他 スクレーパー その他 その他
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス ステンレス - - - - - ゴム
                            刃厚(mm) 1.8 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 貫通型 - - - - - - - - - - - -
                            グリップ エラストマー樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。