(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー 鉄の爪64ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパー 鉄の爪64ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円

【特長】・サビに強いステンレス刃を装着した、住まいの汚れ落としに適したスクレー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 刃幅(mm):
    64
  • JANコード:
    4901165102522
  • トラスココード:
    380-8351
  • 刃厚(mm):
    0.55
  • 刃長(mm):
    81
  • 全長(mm):
    122
  • 質量(g):
    59.000
  • 材質1:
    刃:ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    グリップ:ABS樹脂
  • 幅(mm):
    67.5
  • 刃:
    SUS430
  • グリップ:
    ABS樹脂
  • 内容量:
    1丁

Loading...

製品仕様

使用例

使用例

商品情報

  • 商品名:鉄の爪64mm
  • 品番:14B
  • 梱包形態:ブリスター
  • 刃幅:64mm
  • 全長:122mm
  • 刃長:81mm
  • 刃厚:0.4mm
  • 内容量:1丁
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14B

1丁
10

2個

433( 476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス刃を装着した、住まいの汚れ落としに適したスクレーパー
・ステンレス刃(エッジ)の一方は直線に、他方は曲線に仕上げてあり、用途に応じて使い分けができます
・様々な場所で使用でき、はがす、削るなどの作業に適している
・水回りでも使用できるステンレス刃のスクレーパー
【用途】
・台所、ガラス等の汚れおとし、接着剤はがし、その他さまざまなクリーンワークに利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー 鉄の爪64ミリの型番14Bのページです。
型番14Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー 鉄の爪64ミリ

スクレーパー 鉄の爪64ミリ

    64mm スクレーパー(ステンレス製)

    64mm スクレーパー(ステンレス製)

      43mm 革たち(替刃付)

      43mm 革たち(替刃付)

        替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

        替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

          井上工具 のりヘラ

          井上工具 のりヘラ

            40×100mm ガラススクレーパー

            40×100mm ガラススクレーパー

              ミニガラススクレーパー

              ミニガラススクレーパー

                ガラススクレーパー 110×37mm

                ガラススクレーパー 110×37mm

                  ガラススクレーパー(ソフトグリップ)

                  ガラススクレーパー(ソフトグリップ)

                    ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

                    ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

                      120mm スクレーパー・替刃

                      120mm スクレーパー・替刃

                        のりヘラ

                        のりヘラ

                          ステンスクレーパーP型 42

                          ステンスクレーパーP型 42

                            メーカー オルファ エスコ エスコ SK-11 井上工具 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 井上工具 SK-11
                            通常価格 433円 565円 1,179円 498円 263円 620円 270円 980円 870円 1,090円 1,840円 206円 659円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー 樹脂柄へら スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー - 樹脂柄へら スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス 合金工具鋼 - 樹脂 ステンレス - ステンレス
                            刃幅(mm) 64 64 43 40 - 40 40 37 40 40 120 - 42
                            JANコード 4901165102522 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 380-8351 - - - - - - - - - - - -

                            スクレーパー 鉄の爪64ミリのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            塗装剥がし、汚れ落とし等に
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/26
                            ずいぶん昔(30年以上前?)に購入しましたが、未だに問題なく使用できます。ちょうどしっかり握れる幅なので力が入れやすいです。刃の前後を入れ替えて平刃・丸刃の両方が使えるので、幅広の割には細かい作業も可能で便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固着物の除去
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/31
                            刃の幅が広い事と、適度にコシがある事と、グリップも幅があり使い易い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 替刃の販売はしていますか?
                            A
                            替刃の販売はしておりません。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました