(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ 超硬刃付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:451
バーコ 超硬刃付 バーコ チョウコウハヅケ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,634円
税込単価
1,797円

【特長】・超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします...

詳細情報を確認する

  • 材質(刃):
    超硬
  • 刃長(mm):
    6.9

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番詳細タイプ刃の一辺の長さ(mm)重量(g)
650エルゴスクレーパ65050158
442650用替刃506
665エルゴスクレーパ66565193
451665用替刃6510
 
商品情報を表示

451 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
刃幅(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
刃厚(mm)
全長(mm)
適応本体
グリップ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

451

その他
オプション
65
専用替刃
7311518014506
355-6123
10
-
-
1.95
-
655
シルバー
-
1枚

4個

1,634( 1,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。
・手に優しいエルゴハンドルです。
・二方向使用可能です。
【用途】
・ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
・表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
・車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコ 超硬刃付の型番451のページです。
型番451に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ 超硬刃付

バーコ 超硬刃付

    超硬刃付スクレーパー(25mm幅)

    超硬刃付スクレーパー(25mm幅)

      のりヘラ

      のりヘラ

        コーキングへら

        コーキングへら

          スーパーゴールド下地ヘラ

          スーパーゴールド下地ヘラ

            PPヘラ 白

            PPヘラ 白

              井上工具 カルトンヘラ

              井上工具 カルトンヘラ

                カーボンへら

                カーボンへら

                  PCポリベラ

                  PCポリベラ

                    ホワイトパテベラ

                    ホワイトパテベラ

                      ハンマー付皮すき

                      ハンマー付皮すき

                        カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

                        カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

                          バチベラ(シーリング作業用)

                          バチベラ(シーリング作業用)

                            メーカー バーコ バーコ 井上工具 トラスコ中山 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 井上工具 井上工具 アサヒペン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 SK-11
                            通常価格 1,634円 1,388円 206円 377円 1,688円 233円 1,341円 236円 186円 98円 664円 202円 3,468円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            材質(刃) 超硬 超硬 - ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - -
                            刃長(mm) 6.9 - - - - - - - - - - - -

                            バーコ 超硬刃付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            442
                            650
                            665
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ その他 刃幅
                            (mm)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 刃厚(mm) 全長(mm) 適応本体 グリップ 内容量

                            1,855円

                            ( 2,041円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他オプション50専用替刃7311518002848355-61076--1.5--シルバー-1枚

                            3,283円

                            ( 3,611円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            スクレーパー-50本体7311518221591355-6204158刃:超硬グリップ:エラストマー樹脂1.5255--エラストマー樹脂1丁

                            3,860円

                            ( 4,246円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            スクレーパー-65本体7311518221607355-6212193刃:超硬グリップ:エラストマー樹脂1.95255--エラストマー樹脂1丁

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました