(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
21,125円 ~ 52,338円  特別価格 
税込価格
23,238円 ~ 57,572円  特別価格 

【特長】・超軽量で、壁に掛けるだけで即、死角解消に役立ちます。・グッドデザイン...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 材質2:
    取付金具:アルミ
  • 取付方法:
    ビス止め
  • 形状:
    1/4球型(1/2ドーム型)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ミラー枚数
用途
注意板
像大きさ(曲面R)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
高さ(mm)
幅(mm)
注意事項
仕様
付属品
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1枚
室内専用
301
4560286541018
395-3891
360.000
ミラー:高級アクリル
247
480
ミラー裏面:グレー 取付金具:グレー
壁にとりつけてください。
ビス止め
4×25タッピングビス×1本 取付金具
1台
10

1個

21,125( 23,238円 )

1日目

1枚
室内専用
414
4560286541025
395-3904
640.000
ミラー:高級アクリル●取付金具:アルミ
340
665
ミラー裏面:グレー 取付金具:グレー
壁にとりつけてください。
ビス止め
4×25タッピングビス×1本 取付金具
1台
10

1個

30,875( 33,963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で、壁に掛けるだけで即、死角解消に役立ちます。
・グッドデザイン賞受賞商品です。
・あらゆるスペースに溶け込みます。
・ライト感覚の壁掛けミラーです。
【用途】
・安全、防犯、効率アップ用ミラー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

    ハーフドームミラー (ビス止めタイプ)

    ハーフドームミラー (ビス止めタイプ)

      ラウンドミラー ラミ

      ラウンドミラー ラミ

        曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

        曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

          安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

          安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

            ガレージミラー用取付金具

            ガレージミラー用取付金具

              安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

              安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

                積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                  カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

                  カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

                    カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                    カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                      カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

                      カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

                        積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡

                        積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡

                          直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

                          直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

                            メーカー コミー コミー ユニット エスコ コミー コミー 積水樹脂 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 積水樹脂 エスコ
                            通常価格 21,125円 55,250円 39,856円 25,460円 17,875円 713円 26,875円 54,333円 77,708円 130,500円 54,000円 146,237円 2,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   15日目   4日目   4日目   4日目   11日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル - アクリル アクリル ステンレス - アクリル ステンレス 特殊プラスチック
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ - -
                            材質2 取付金具:アルミ - - - アーム:スチール - 取付金具:アルミ - - - - - -
                            取付方法 ビス止め - - - - - - - - - - - -

                            安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ) のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            階段下合流部の確認用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/22
                            ミラー面にひずみもなくきれいに見えます。天井下に設置しましたが、視野が広く通路の左右もはっきり見えて非常に良好です。取付前単体だと結構大きく感じましたが、取り付けると気になりませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました