(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガレージミラー GMH(角型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガレージミラー GMH(角型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,280円 ~ 15,470円
税込価格
5,808円 ~ 17,017円

ガレージの安全確認・防犯ミラー(角型)。【特長】・角度調整が簡単かつ自由自在に...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 注意板:
  • 材質:
    ミラー:ガラス/枠:ポリプロピレン(PP)
  • 付属品:
    取付金具、取付ビス、アンカープラグ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番サイズ(mm)材質備考
GMH-323300×230ミラー部:ガラス
本体:ポリプロピレン
曲面率600R
GMH-430400×300曲面率800R
GMH-543540×375曲面率800R

【付属部品】

〈GMH-323〉
部品材質数量
取り付け金具スチール ユニクロメッキ仕上げ1
ねじれ金具1
六角ボルト(M6×30mm)1
六角ボルト(M6×16mm)1
六角ナイロンナット(M6)2
平ワッシャー(M6)3
スプリングワッシャー(M6)スチール クロメートメッキ仕上げ1
取り付け用ビス(4.8×16mm)5
アンカープラグ(約6×30mm)ナイロン(ドリル径:約6mm)5
〈GMH-430、GMH-543共通〉
部品材質数量
本体接合パーツポリプロピレン1
取り付け金具スチール ユニクロメッキ仕上げ1
ねじれ金具1
六角ボルト(M6×30mm)1
六角ボルト(M6×16mm)1
六角ナイロンナット(M6)2
平ワッシャー(M6)3
スプリングワッシャー(M6)スチール クロメートメッキ仕上げ1
取り付け用ビス(4.8×19mm)9
アンカープラグ(約6×30mm)ナイロン(ドリル径:約6mm)5
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
備考
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300X230
曲面率600R
4977720004556
438-1581

2個

5,280( 5,808円 )

1日目

400X300
曲面率800R
4977720004587
406-5646

1個

11,582( 12,740円 )

1日目

540X375
曲面率800R
4977720004594
406-5654

1個

15,470( 17,017円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガレージの安全確認・防犯ミラー(角型)。
【特長】
・角度調整が簡単かつ自由自在に調整可能。
・取り付けに必要な部品が付属。
・本体材質:ポリプロピレン、ミラー材質:ガラス。
【用途】
・ガレージの出入り口・見通しの悪い曲がり角・倉庫内の安全管理・衝突防止。
・有効視野を広げて事故防止。
・屋内外両用。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレージミラー GMH(角型)

ガレージミラー GMH(角型)

    ガレージミラー GMH(楕円型)

    ガレージミラー GMH(楕円型)

      駐車場用 FFミラー 接着タイプ

      駐車場用 FFミラー 接着タイプ

        フラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式

        フラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式

          ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

          ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

            480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

            480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

              光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

              光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

                駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                  Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                  Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                    ラミドームチェーン吊り下げタイプ

                    ラミドームチェーン吊り下げタイプ

                      凸面ミラー(丸型・角型/電柱用)

                      凸面ミラー(丸型・角型/電柱用)

                        ベルト保護カバー

                        ベルト保護カバー

                          ガレージミラー GM(クリップ式)

                          ガレージミラー GM(クリップ式)

                            メーカー コミー エスコ ユニット エスコ コミー エスコ コミー エスコ 信栄物産
                            通常価格 5,280円 13,295円 19,500円 21,440円 37,674円 56,690円 12,300円 23,400円 3,380円 - 55,140円 326円 5,052円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            ミラー形状 角型 丸型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 - 丸型 - - 丸型
                            ミラー材質 ガラス ガラス 特殊プラスチック アクリル 特殊プラスチック アクリル - - - アクリル - - ガラス
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 - - 1枚 - 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ - - ポールタイプ - 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 - 室内専用 屋内外両用 - 屋内外両用

                            ガレージミラー GMH(角型)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            出入り口に設置
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/02
                            会社の出入り口が見通しが悪いため設置しました。
                            適度なRがあり見やすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内通路の視界改善
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/31
                            保護シールが付いていたのですが、ミラー面の一部が
                            保護シールと一緒にはがれました、奥行き方面の調整が出来ない為
                            取付位置に注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の「背面」確認用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/25
                            ミスミさんで購入してから使用歴約3年。
                            使用用途は、機械の背面の動作部を、回り込まずに確認できるように改善するため。
                            使用理由は、大きすぎず・小さすぎずちょうどいいサイズで、価格も妥当でしたのでこちらに決定。今のところ購入時と変わらない映りと感じています。良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ポールに取り付け出来ますか?
                            A
                            ポール用取付金具GMP-60をご使用ください。

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました