(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガレージミラー GMH(丸型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガレージミラー GMH(丸型)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,260円 ~ 10,317円
税込価格
5,786円 ~ 11,349円

【特長】・角度調節が自由。【用途】・ガレージの出入り口・見通しの悪い曲がり角・...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 注意板:
  • 材質:
    ミラー:ガラス/枠:ポリプロピレン(PP)
  • 付属品:
    取付金具、取付ビス、アンカープラグ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ガレージミラー GMH(丸型) GMH-30外観図

GMH-30

ガレージミラー GMH(丸型) GMH-40外観図

GMH-40

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質備考
GMH-30300mmφミラー部:ガラス  本体:ポリプロピレン曲面率:320R
GMH-40400mmφミラー部:ガラス  本体:ポリプロピレン曲面率:600R

使用方法・使用事例

使用事例

GMH-40

ガレージミラー GMH(丸型) GMH-40使用事例

ガレージ周辺の安全確認・防犯に事故の防止に有効視野が広がります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
備考
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
曲面率320R
4977720004402
382-3156

2個

5,260( 5,786円 )

1日目

400
曲面率600R
4977720004563
406-5638

1個

10,317( 11,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度調節が自由。
【用途】
・ガレージの出入り口・見通しの悪い曲がり角・倉庫内の安全管理・衝突防止。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレージミラー GMH(丸型)

ガレージミラー GMH(丸型)

    簡易タイプミラー_壁丸S30

    簡易タイプミラー_壁丸S30

      グリーンクロス カーブミラー600

      グリーンクロス カーブミラー600

        小型カーブミラー 壁丸S30

        小型カーブミラー 壁丸S30

          小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー

          小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー

            積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡

            積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡

              小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

              小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                ステンレスミラー

                ステンレスミラー

                  防犯ガレージミラー

                  防犯ガレージミラー

                    オールステンレスタイプミラー

                    オールステンレスタイプミラー

                      グリーンクロス カーブミラー300

                      グリーンクロス カーブミラー300

                        ガレージミラー 450Φ

                        ガレージミラー 450Φ

                          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

                          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

                            メーカー 日本緑十字社 グリーンクロス アズワン アズワン 積水樹脂 アズワン 信栄物産 日本緑十字社 グリーンクロス マイスト 積水樹脂
                            通常価格 5,260円 14,500円 16,007円 13,618円 23,750円 146,237円 14,600円 11,598円 2,268円 10,220円 7,953円 7,692円 127,972円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   8日目   8日目   11日目   8日目~   3日目~   1日目~   1日目~   4日目   5日目   5日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 - - 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型
                            ミラー材質 ガラス - ポリカボネート - - ステンレス ステンレス - ガラス ステンレス ポリカボネート アクリル アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 - - 2枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 2枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - - ポールタイプ 取り付けタイプ - ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ
                            用途 屋内外両用 - 屋内外両用 - - 屋内外両用 屋内外両用 - - 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 -

                            ガレージミラー GMH(丸型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            安全対策に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                            衝突や事故防止の安全対策として使用しています。
                            安全対策目的の購入なので、短納期はありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました