(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガレージミラー GM(角型/丸型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガレージミラー GM(角型/丸型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,598円 ~ 3,982円
税込価格
2,858円 ~ 4,380円

【特長】・ガレージ周辺の安全確認・防犯に角度調整が簡単・自由!・取り付けに必要...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ガレージの安全確認・防犯用ガレージミラー

4種類から選択可能。φ160(直径160mm)、160×190mm、φ220(直径220mm)、200×240mm。

4種類から選択可能。φ160(直径160mm)、160×190mm、φ220(直径220mm)、200×240mm。

穴あけ不要。超強力マグネットで取付簡単。

穴あけ不要。超強力マグネットで取付簡単。

ビス・アンカー付でガッチリ固定。

ビス・アンカー付でガッチリ固定。

ガレージ周辺の安全確認・防犯に。

ガレージ周辺の安全確認・防犯に。

有効視野の広がりで事故の防止に。

有効視野の広がりで事故の防止に。

商品情報を表示

型番リスト

型番
ミラー形状
サイズ(mm)
サイズH(mm)
サイズW(mm)
サイズD(mm)
備考
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
角型
160×190
281
196
57
曲面率600R
4977720004433
382-3113
取付金具、取付ビス、アンカープラグ、マグネット

2個

3,055( 3,361円 )

1日目

角型
200×240
400
260
57
曲面率320R
4977720004457
382-3130
取付金具、取付ビス、アンカープラグ

2個

3,981( 4,379円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガレージ周辺の安全確認・防犯に角度調整が簡単・自由!
・取り付けに必要な部品が付属。
・穴あけ不要、超強力マグネットで取付簡単!!
・ビス・アンカー付でガッチリ固定。
・事故の防止に有効視野が広がる。
・本体材質:ポリプロピレン。
・ミラー材質:ガラス。
【用途】
・ガレージの出入り口、見通しの悪い曲がり角、倉庫内の安全管理、衝突防止。
・屋内外両用。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレージミラー GM(角型/丸型)

ガレージミラー GM(角型/丸型)

    ガレージミラー GMH(角型)

    ガレージミラー GMH(角型)

      角型ガレージミラー

      角型ガレージミラー

        セイフティ防犯ミラー

        セイフティ防犯ミラー

          どこでもミラー

          どこでもミラー

            ガレージミラー GMH(丸型)

            ガレージミラー GMH(丸型)

              ガレージミラー取付ポール

              ガレージミラー取付ポール

                ガレージミラー取付用ポール

                ガレージミラー取付用ポール

                  ガレージミラー GMH(楕円型)

                  ガレージミラー GMH(楕円型)

                    ガレージミラー 450Φ

                    ガレージミラー 450Φ

                      簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

                      簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

                        駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                        駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                          オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                          オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                            メーカー ユニット ユニット カーボーイ マイスト マイスト 日本緑十字社 コミー トラスコ中山
                            通常価格 2,598円 5,280円 5,775円 4,800円 1,720円 5,260円 3,207円 4,065円 13,295円 7,692円 7,399円 23,400円 7,285円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            ミラー材質 ガラス ガラス - - PETフィルム・アクリル ガラス - - ガラス アクリル ガラス - アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 - - 屋内外両用 屋内外両用 - - 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用
                            注意板 - - - -

                            ガレージミラー GM(角型/丸型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            駐車場
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/02
                            駐車場の出入り口に設置しました。安全確認がしやすくなりました。使い勝手が非常にいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            通路の視界確認
                            評価 3.0満足度:3.02018/10/12
                            通路の視界確認用に購入しました。
                            少し小さかったですが、取り付けも楽にできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ポールに取り付け出来ますか?
                            A
                            ポール用取付金具GMP-60をご使用ください。

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました