駐車場や倉庫の出入口用ミラー。【特長】・出っ張らないので違和感のないデザイン。...
仕様
FFミラー:自転車が映り込んでいる
普通の鏡:自転車は映らない
F15B(F15)
F33B(F33)
F48B
F60B
出入口の安全確認に
品番 | 幅×高さ (mm) | 像大きさ (曲面R) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|
F15B F33B F48B | 155×215 325×255 485×375 | 280 400 700 | 0.40 0.66 1.40 |
駐車場や倉庫の出入口用ミラー。
【特長】
・出っ張らないので違和感のないデザイン。
・目線と同じ高さに取付られるので、自然と安全確認ができる。
【用途】
・駐車場の出入り口の安全確認に。
・道路の死角から来る人や自転車などを確認できる。
Loading...
駐車場用 FFミラー ビス止めタイプの型番F15Bのページです。
型番F15Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
F33B |
F48B |
F60B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ミラー材質 | 像大きさ(曲面R) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 材質1 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 仕様 | 付属品 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,050円 ( 40,755円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 特殊プラスチック | 400 | 4560286545627 | 395-3823 | 520.0 | ミラー:アクリル | 250 | 320 | ビス止め | 4×30タッピングビス×4本、ナイロンプラグ×4本 | 1枚 | |
58,500円 ( 64,350円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 特殊プラスチック | 700 | 4560286545634 | 395-3840 | 1300 | ミラー:アクリル | 370 | 480 | ビス止め | 4×30タッピングビス×4本、ナイロンプラグ×4本 | 1枚 | |
89,375円 ( 98,313円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 10 | - | 1000 | 4560286545641 | 833-8925 | 2200 | ミラー:アクリル | 500 | 600 | - | - | - |