(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイドミラー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,992円 ~ 4,615円
税込価格
3,291円 ~ 5,077円

【特長】・取り付け、角度調整が容易にできます。・角型ワイドタイプなのでハッキリ...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • 注意板:
  • サイズ(mm):
    160X198
  • サイズH(mm):
    330
  • サイズW(mm):
    230
  • サイズD(mm):
    97
  • 鏡面サイズ:
    300R

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
備考
全長(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリップタイプ
ステンレス皿木ネジ(3.8X25mm)鉛プラグ(#8X20mm)各4本入、両面テープ(100φ)
270
365-4567
10

2個

2,992( 3,291円 )

1日目

ベースタイプ
ステンレス皿木ネジ(3.8X25mm)鉛プラグ(#8X20mm)各4本入、両面テープ(100φ)
140
854-8142
-

2個

4,615( 5,077円 )

4日目

マグネットタイプ
補助プレート(スチール製・粘着テープ付)62X54mm
140
365-4583
10

2個

3,789( 4,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け、角度調整が容易にできます。
・角型ワイドタイプなのでハッキリ、大きく見えます。
【用途】
・ガレージ・出入りの安全確認。
・店舗内の防犯。
・倉庫・通路の安全確認。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドミラーのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
工場内の死角へ
評価 4.0満足度:4.02019/09/12
マグネットで取付けが出来るため、この商品を選びました。もう少し大きいサイズがあると良いですね。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました