(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RA-305WZ
切断砥石"ツインザー" セツダントイシ

切断砥石"ツインザー" RA-305WZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,992円 1,579円
税込単価
2,191円 1,737円

特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。【特長...

詳細情報を確認する

型番

RA-305WZ 解除

Loading...

RA-305WZ の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
厚さ(mm)
粒度(#)
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA-305WZ

305
2.8
36
157-6518
5010rpm
450
10

10個

1,992円

1,579

( 1,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
【特長】
・両面補強で安全性と耐久性に優れています。
【用途】
・一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。

カタログ

 

Loading...

RA-305WZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石"ツインザー"の型番RA-305WZのページです。
型番RA-305WZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断砥石"ツインザー"

切断砥石"ツインザー"

    切断砥石"スーパーツインザー"

    切断砥石"スーパーツインザー"

      切断砥石 エコシャープカットR  105×0.8× 15.0mm

      切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mm

        切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm

        切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm

          切断砥石 エコシャープカットR

          切断砥石 エコシャープカットR

            スーパー雷鳥0.8・1.6

            スーパー雷鳥0.8・1.6

              切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

              切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                ニューレジカット 切断用砥石

                ニューレジカット 切断用砥石

                  スーパーコブラ バイキール 125mm 切断砥石

                  スーパーコブラ バイキール 125mm 切断砥石

                    レヂボンカット RC

                    レヂボンカット RC

                      メーカー トーケン トーケン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 富士製砥 トラスコ中山 ニューレジストン 山真製鋸 日本レヂボン
                      通常価格 1,515円 549円 267円 527円 607円 412円 210円 176円 1,677円 1,375円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                      被削材 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム - 一般鋼 -
                      穴径(mm) 25.4 15 15 22 25.4 15 15 - - -
                      砥粒 A/WA/Z AZ SA A A - AX - - -
                      硬度 T R S R R - S - - -

                      切断砥石"ツインザー"のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      RA-355WZ
                      RA-405WZ
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?外径
                      (mm)
                      厚さ
                      (mm)
                      粒度(#) トラスココード 最高使用回転数 重量
                      (g)

                      2,539円

                      ( 2,793円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      103552.936215-10734300rpm670

                      1,515円

                      ( 1,667円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      10405330215-10813700rpm930

                      切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました