(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーリトルII オフセット型切断砥石

スーパーリトルII オフセット型切断砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
405円
税込単価
446円

【特長】・コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型切断砥石・切れ味と耐久性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オフセット型
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼
  • 外径(mm):
    105
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 穴径(mm):
    15
  • 砥粒:
    A
  • 粒度(#):
    30
  • 硬度:
    P
  • 適合機種:
    ディスクグラインダー
  • トラスココード:
    375-5070
  • 最高使用回転数:
    14500rpm
  • 最高使用周速度:
    80m/s
  • 重量(g):
    48
  • 結合剤:
    B

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

1000C27111 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000C27111

10

10個

405( 446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型切断砥石
・切れ味と耐久性に優れ、高寿命・高能率です
【用途】
・ステンレス・一般鋼材用
・軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断
・コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番明細寸法(mm)最高使用周速度
(m/s)
砥材粒度硬度結合剤処理記号外径×厚み×穴径
1000C27111A30PBF105×2.5×1580

使用方法・使用事例

スーパーリトルⅡ オフセット型切断砥石 使用事例

カタログ

 

Loading...

1000C27111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーリトルII オフセット型切断砥石の型番1000C27111のページです。
型番1000C27111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーリトルII オフセット型切断砥石

スーパーリトルII オフセット型切断砥石

    スーパーリトルII カミソリ

    スーパーリトルII カミソリ

      EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール

      EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール

        飛騨の匠 流星 HIDA NO TAKUMI RYUSEI

        飛騨の匠 流星 HIDA NO TAKUMI RYUSEI

          EXつるぎ

          EXつるぎ

            メーカー ノリタケ ノリタケ DREMEL 日本レヂボン 富士製砥
            通常価格 405円 372円 2,300円 2,180円 14,771円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
            商品タイプ オフセット型 - - オフセット型 ストレート型
            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 - ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼
            外径(mm) 105 - 38.1 107 -
            厚さ(mm) 2.5 - - 1 -
            穴径(mm) 15 - - 15 25.4

            スーパーリトルII オフセット型切断砥石のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました