(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接棒乾燥器

溶接棒乾燥器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,272円 30,128円
税込単価
49,799円 33,141円

【特長】・有害な湿分を除去して溶接準備を万全に・溶接欠陥の発生を防止・スパッタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒乾燥機
  • トラスココード:
    393-5779
  • 質量(g):
    3000
  • 定格入力(V):
    AC100
  • 設定温度(℃):
    50~200
  • 最大棒量(kg):
    5
  • 溶接棒長(mm):
    最長 450
  • 外形寸法:幅(mm):
    W10
  • 外形寸法:奥行(mm):
    L515
  • 外形寸法:高さ(mm):
    H240
  • 用途:
    溶接棒の乾燥に。

型番

IS-D200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IS-D200

1個

45,272円

30,128

( 33,141円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害な湿分を除去して溶接準備を万全に
・溶接欠陥の発生を防止
・スパッタ量の減少
・安定したアークを実現
【用途】
・溶接棒の乾燥に

カタログ

 

IS-D200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接棒乾燥器の型番IS-D200のページです。
型番IS-D200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接棒乾燥器

溶接棒乾燥器

    軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03

    軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03

      ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

      ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

        鋳鉄用溶接棒

        鋳鉄用溶接棒

          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

            被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

            被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

              軟鋼低電圧用溶接棒

              軟鋼低電圧用溶接棒

                ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308

                ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308

                  ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                  ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

                      電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

                      電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

                        溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略

                        溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略

                          軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                          軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                            メーカー 育良精機製作所 JKW 日本ウェルディング・ロッド トラスコ中山 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所 トラスコ中山 ニツコー熔材工業 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所 スター電器製造 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ニツコー熔材工業
                            通常価格 45,272円 14,487円 74,498円 3,793円 21,061円 15,676円 748円 3,833円 59,503円 16,271円 1,950円 4,513円 21,709円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目~   1日目~   3日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 溶接棒乾燥機 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 - 溶接棒 溶接棒
                            トラスココード 393-5779 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3000 - - - - - - - - - - - -
                            定格入力(V) AC100 - - - - - - - - - - - -
                            設定温度(℃) 50~200 - - - - - - - - - - - -

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました