(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:001001
溶接用トーチ部品ノズル【5~10個入り】 ジドウヨウセツキ ヨウセツトーチ

溶接用トーチ部品ノズル 001001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,316円
税込単価
6,948円

溶接用トーチ部品です。ノズルタイプやサイズからお選びください。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真はイメージ画像です。実商品はノズル外周表面に溝が無いものもございますのでご注意下さい。

Loading...

001001 の仕様・寸法情報

型番
適用電流(A)
チップタイプ
形状
内径×長さ(mm)
トラスココード
質量(g)
箱入数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001001

500
N(パナソニック)
ストレート
内径19×長さ88
293-2555
750
5

1パック

5個入り

6,316( 6,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接用トーチ部品です。
ノズルタイプやサイズからお選びください。

(i)ご注意

  • 写真はイメージ画像です。実商品はノズル外周表面に溝が無いものもございますのでご注意下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ノズルサイズ(mm)商品コード
タイプ商品名先端内径先端外形全長N適用D適用
001002N350ANノズル 16mm162073TGN00043U4167G01
001003Nノズル 12mm121673TGN00044U4167H01
023012D350ADノズル No.8 12mm121670-U608N01
023013Dノズル No.10 16mm162070-U608N02
U2437J04
001001N500ANノズル 19mm 500A192588TGN00055U4173G01
001010Nノズル 16mm 500A162288TGN00057U4173H01
001005Nノズル 13mm 500A131988TGN00064-

外形図

溶接用トーチ部品ノズル【5~10個入り】 外形図

N500A ノズル

溶接用トーチ部品ノズル【5~10個入り】 外形図2

N350A ノズル

溶接用トーチ部品ノズル【5~10個入り】 外形図3

D350A ノズル

カタログ

 

Loading...

001001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用トーチ部品ノズルの型番001001のページです。
型番001001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用トーチ部品ノズル

溶接用トーチ部品ノズル

    タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

    タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

      ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

      ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

        タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

        タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

          ライナー(コンジットチューブ)

          ライナー(コンジットチューブ)

            ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

            ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

              TIG溶接 コレットボディ 3.0φ

              TIG溶接 コレットボディ 3.0φ

                TIG溶接トーチ用 コレット

                TIG溶接トーチ用 コレット

                  CO2/MAG溶接用ノズル

                  CO2/MAG溶接用ノズル

                    ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                    ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                      ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

                      ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

                        メーカー トーキン 東芝マテリアル パナソニック溶接システム 東芝マテリアル パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                        通常価格 5,827円 7,417円 6,867円 5,833円 2,002円 2,442円 2,134円 925円 547円 3,930円 4,750円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                        溶接棒・ワイヤ径(mm) - - - - - - - - - - -

                        溶接用トーチ部品ノズルのレビュー

                        評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                        半自動溶接機のトーチの交換用ノズルとして使用
                        評価 2.0満足度:2.02019/07/08
                        純正品より低価格のため購入したが、現物と写真イメージに違いがありガッカリした。写真ではノズル外周表面の一部に細かな溝が設けれているが、現物はその溝が無かった。使用上は問題ありません。

                        もっと読む 閉じる

                        ミスミからのコメント

                        商品レビューのご投稿ありがとうございます。また、この度はご迷惑おかけ致しまして、大変申し訳ございませんでした。今後、ご購入頂くお客様へ、ご迷惑おかけし無いよう本ページを改善致します。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        001002
                        001005
                        001010
                        023012
                        1003
                        23013
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        適用電流
                        (A)
                        チップタイプ 形状 内径×長さ
                        (mm)
                        トラスココード 質量(g) 箱入数(本)

                        5,827円

                        ( 6,410円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        350N(パナソニック)ストレート内径16×長さ73293-253970010

                        8,295円

                        ( 9,125円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        500N(パナソニック)テーパー内径13×長さ88293-25717505

                        8,212円

                        ( 9,033円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        500N(パナソニック)テーパー内径16×長さ88293-25637505

                        7,199円

                        ( 7,919円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        350D(ダイヘン)テーパー内径12×長さ70293-259865010

                        6,651円

                        ( 7,316円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        350N(パナソニック)テーパー内径12×長さ73293-254765010

                        6,524円

                        ( 7,176円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        350D(ダイヘン)ストレート内径16×長さ70293-258065010

                        電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました