(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
1,311,672円 1,154,927円
税込単価
1,442,839円 1,270,420円

【特長】・デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機。・精密な電流波形制...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動溶接機
  • 電圧(V):
    三相220 / 三相200
  • 奥行(mm):
    560
  • 入力電圧(V):
    三相200/220
  • 用途:
    薄板、厚板溶接に。
  • 付属品:
    溶接電源、ワイヤ送給装置、溶接トーチ、ガス調整器、

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
トラスココード
高さ(mm)
使用率(%)
出力電圧(V)
定格入力(kVA)
電流範囲(A)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM500

1.4
461-5468
595
100
12~45
29.0
30~500
300
49000.0

1個

1,311,672円

1,154,927

( 1,270,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機。
・精密な電流波形制御により、スパッタを低減。
・デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。
・溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献。
・デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現。
・溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上(DM350)。
・硬質アルミMIG(φ1.0φ1.2)が使用可能(オプション)。 ※MIG溶接のみ。
【用途】
・薄板、厚板溶接に。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

 

DM500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG溶接機“デジタルオート”の型番DM500のページです。
型番DM500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

    ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

    ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

      TIG溶接用ガスレンズノズル

      TIG溶接用ガスレンズノズル

        省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

        省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

          超小型スポット溶接装置 ハンディピンセット電極

          超小型スポット溶接装置 ハンディピンセット電極

            CO2/MAG溶接用ライナ

            CO2/MAG溶接用ライナ

              フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

              フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

                溶接トーチ

                溶接トーチ

                  溶接トーチ用 コレット TECシリーズ

                  溶接トーチ用 コレット TECシリーズ

                    GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                    GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                      フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

                      フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

                        サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

                        サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

                          フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3

                          フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3

                            メーカー ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム アズワン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 1,311,672円 790,040円 1,125円 290,364円 16,000円 2,200円 107,328円 34,289円 2,034円 52,368円 442,676円 23,998円 383,769円
                            通常出荷日 4日目   8日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   29日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   25日目  
                            商品タイプ 自動溶接機 TIG溶接機 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 - 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 TIG溶接機
                            電圧(V) 三相220 / 三相200 - - 三相220 / 三相200 - - - - - - 三相220 / 三相200 - 単相200
                            奥行(mm) 560 - - - - - - - - - - - -
                            入力電圧(V) 三相200/220 - - - - - - - - - - - -
                            用途 薄板、厚板溶接に。 - - - - - - - - - - - -

                            CO2/MAG溶接機“デジタルオート”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました