(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,516円
税込単価
22,568円

【特長】・(社)日本溶接協会認定品です。・圧力計を保護するガード付です。・圧力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 型式:
    その他
  • 適用流体:
    アセチレン
  • 附属品:
    JIS3号ホース口、取付金具
  • トラスココード:
    389-1721
  • 質量(g):
    1900.0
  • 材質1:
    C3771
  • 1次側使用圧力(MPa):
    #REF!
  • 型式詳細:
    832D
  • 出口接続:
    M16×1.5左オス(JIS3号ホース継手台、JIS3号ホース口、袋ナット付属)
  • 入口接続:
    鉄枠
  • 2次側使用圧力(MPa):
    ~0.098
  • 出入口接続:
    IN:鉄枠、OUT:M16×1.5左オス(JIS3号ホース継手台、JIS3号ホース口、袋ナット付属)
  • 特長1:
    (社)日本溶接協会認定品です。
  • 特長2:
    圧力計を保護するガード付です。
  • 特長3:
    圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
  • 仕様:
    1次側使用圧力:0.4~2.5MPa2次側使用圧力:0.1~0.098MPa

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q832D

1個

20,516( 22,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(社)日本溶接協会認定品です。
・圧力計を保護するガード付です。
・圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
【用途】
・アセチレンガス用調整器。

カタログ

 

Loading...

Q832Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付の型番Q832Dのページです。
型番Q832Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

    アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4

    アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4

      アセチレン用調整器A

      アセチレン用調整器A

        アセチレン用調整器(逆火防止器付)

        アセチレン用調整器(逆火防止器付)

          MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

          MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

            バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

            バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

              酸素用調整器 Wシリーズ

              酸素用調整器 Wシリーズ

                分析機用二段圧力調整器 FR-1B

                分析機用二段圧力調整器 FR-1B

                  容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

                  容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

                    酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付

                    酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付

                      ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                      ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                        ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                        ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                          炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

                          炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

                            メーカー 日酸TANAKA 阪口製作所 スター電器製造 千代田精機 ユタカ ヤマト産業 スター電器製造 ヤマト産業 小池酸素工業 日酸TANAKA ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 20,516円 22,999円 10,673円 24,041円 33,035円 32,555円 9,844円 78,297円 31,835円 20,516円 37,928円 37,857円 37,321円
                            通常出荷日 1日目   7日目   2日目   1日目   4日目~   7日目   1日目   1日目   5日目   1日目   25日目   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - - ガス調節器
                            型式 その他 - A型 その他 - - - - - その他 - - -
                            適用流体 アセチレン アセチレン アセチレン アセチレン ガス - 酸素 - - 酸素 ガス - ガス
                            附属品 JIS3号ホース口、取付金具 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 389-1721 - - - - - - - - - - - -

                            日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            アセチレン圧力調整
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/15
                            レギュレーターの圧力調整の戻し忘れ表示機能(黄色い突起物)が有り
                            接続時のガス吹き出しが抑制でき危険回避できます。
                            使用して、特に問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました