(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,050円 ~ 2,260円
税込価格
2,255円 ~ 2,486円

【特長】・ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス切断器用継手
  • 材質1:
    ソケット:真鍮
  • 材質2:
    プラグ:鉄
  • 材質3:
    シール:ミラーコート
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 耐圧力(MPa):
    1.0
  • 仕様:
    生産物賠償責任保険付 UL規格取得製品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
用途
適用流体
詳細タイプ
接続サイズ
トラスココード
質量(g)
JANコード
適用流体詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホース用
ガス
アセチレン用(ソケット)
Φ8
251-7434
64.000
4562161143539
燃料ガス

1個

2,260( 2,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホース用
ガス
アセチレン用(ソケット)
Φ10
251-7442
66.000
4562161143553
燃料ガス

1個

2,050( 2,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品仕様

型番品番適合流体接続サイズ最高使用圧力(MPa)ソケットプラグシール重量(g)
S1A02111AS-1 6mm酸素φ61真鍮ミラーコート48
S1A02112AS-2 6mm燃料ガスφ61真鍮ミラーコート60
S1A02131AS-1 8mm酸素φ81真鍮ミラーコート51
S1A02132AS-2 8mm燃料ガスφ81真鍮ミラーコート64
S1A02152AS-2 10mm燃料ガスφ101真鍮ミラーコート66
S1A02291GS-1 M16酸素M16×1.5左袋ナット1真鍮ミラーコート68
S1A02292GS-2 M16燃料ガスM16×1.5左袋ナット1真鍮ミラーコート77
S1A03111AP-1 6mm酸素φ61真鍮ミラーコート12
S1A03112AP-2 6mm燃料ガスφ61真鍮ミラーコート15
S1A03131AP-1 8mm酸素φ81真鍮ミラーコート15
S1A03132AP-2 8mm燃料ガスφ81真鍮ミラーコート20
S1A03152AP-2 10mm燃料ガスφ101真鍮ミラーコート22
S1A03231ZAP-1 8mm酸素φ81真鍮ミラーコート20
S1A03371OP-1 M16酸素M16×1.5右袋ナット1真鍮ミラーコート26
S1A03372OP-2 M16燃料ガスM16×1.5左袋ナット1真鍮ミラーコート26
S1A03471ZOP-1 M16酸素M16×1.5右袋ナット1真鍮ミラーコート41
S1A03472ZOP-2 M16燃料ガスM16×1.5左袋ナット1真鍮ミラーコート41

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

    酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”

    酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”

      サンロックAV-2 φ5

      サンロックAV-2 φ5

        ワンタッチ継手“チヨコック”

        ワンタッチ継手“チヨコック”

          サンロックOP-2

          サンロックOP-2

            サンロックAV-1 φ5

            サンロックAV-1 φ5

              ツインガスホース(酸素・アセチレン)

              ツインガスホース(酸素・アセチレン)

                サンロックOP-1

                サンロックOP-1

                  “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

                  “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

                    カプラジョイント“OKコック”

                    カプラジョイント“OKコック”

                      NTスマートツインホース

                      NTスマートツインホース

                        “ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)

                        “ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)

                          ツインガスホース(酸素・プロパン)

                          ツインガスホース(酸素・プロパン)

                            メーカー 小池酸素工業 千代田精機 阪口製作所 千代田精機 阪口製作所 阪口製作所 スター電器製造 阪口製作所 千代田精機 ヤマト産業 NT 千代田精機 スター電器製造
                            通常価格 2,050円 23,529円 4,027円 1,200円 1,433円 3,720円 7,756円 1,333円 4,800円 900円 11,600円 3,321円 15,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   8日目   7日目   2日目   7日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガス切断器用継手 ガス切断器用品 - ガス切断器用継手 - - ガス切断器用品 - 逆火防止装置(ガス溶接用) ガス切断器用継手 ガス切断器用品 逆火防止装置(ガス溶接用) ガス切断器用品
                            材質1 ソケット:真鍮 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 プラグ:鉄 - - - - - - - - - - - -
                            材質3 シール:ミラーコート - - - - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1.0 - - - - - - - - - - - -

                            ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました