(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度感知式乾式安全器“アポロゴールドアレスターMK”

温度感知式乾式安全器“アポロゴールドアレスターMK”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,213円
税込単価
10,134円

【特長】・二重の安全機能を内蔵した乾式安全器です。・逆火時のシグナル(赤)表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    逆火防止装置(ガス溶接用)
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    真鍮
  • 特長1:
    二重の安全機能を内蔵した乾式安全器です。
  • 特長2:
    逆火時のシグナル(赤)表示です。
  • 特長3:
    厚生労働省産業安全研究所技術指針適合品依協第1516号です。
  • 特長4:
    生産物賠償責任保険付です。
  • 特長5:
    特許No.2879315号を取得しています。
  • 用途:
    逆火防止に

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
常用圧力(MPa)
適用流体
トラスココード
JANコード
使用圧力(MPa)
適合ガス
入口接続形状
入口口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA-2MK

0.01~0.13
ガス
292-5044
4562161146516
-
-
-
M16×P1.5左

1個

9,213( 10,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重の安全機能を内蔵した乾式安全器です。
・逆火時のシグナル(赤)表示です。
・厚生労働省産業安全研究所技術指針適合品依協第1516号です。
・生産物賠償責任保険付です。
・特許No.2879315号を取得しています。
・ロックピンが突出して遮断弁が作動します。
・リセット復帰は、スライドリングを押し下げて復帰します。
・ガス溶断作業の逆火・逆流発生時とガス漏れ着火燃焼時の異常温度上昇(95℃)を感知して供給を遮断します。

カタログ

 

Loading...

GA-2MKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度感知式乾式安全器“アポロゴールドアレスターMK”の型番GA-2MKのページです。
型番GA-2MKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度感知式乾式安全器“アポロゴールドアレスターMK”

温度感知式乾式安全器“アポロゴールドアレスターMK”

    乾式逆火防止器“ニューストップ エース”

    乾式逆火防止器“ニューストップ エース”

      乾式安全器“マグプッシュ”

      乾式安全器“マグプッシュ”

        酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付

        酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付

          酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型

          酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型

            乾式安全器“セーブポイントS型”

            乾式安全器“セーブポイントS型”

              耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

              耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

                日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

                日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

                  ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

                  ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

                    容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもり

                    容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもり

                      ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん

                      ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん

                        酸素用調整器(逆火防止器付)

                        酸素用調整器(逆火防止器付)

                          圧力調整器ハイセレクト

                          圧力調整器ハイセレクト

                            メーカー 小池酸素工業 日酸TANAKA ヤマト産業 日酸TANAKA 阪口製作所 千代田精機 千代田精機 日酸TANAKA 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 千代田精機 千代田精機
                            通常価格 9,213円 8,785円 7,715円 20,516円 18,659円 9,189円 34,286円 20,516円 36,809円 27,504円 18,544円 24,041円 28,440円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 逆火防止装置(ガス溶接用) 逆火防止装置(ガス溶接用) 逆火防止装置(ガス溶接用) ガス調節器 ガス調節器 逆火防止装置(ガス溶接用) ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 -
                            質量(g) 210.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 真鍮 - - - - - - - - - - - -
                            特長1 二重の安全機能を内蔵した乾式安全器です。 - - - - - - - - - - - -
                            特長2 逆火時のシグナル(赤)表示です。 - - - - - - - - - - - -

                            温度感知式乾式安全器“アポロゴールドアレスターMK”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました