(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QA-TG
“ミニセーブ”(Qジョイントタイプ) ギャッカボウシソウチ ガスヨウセツヨウ

“ミニセーブ”(Qジョイントタイプ) QA-TG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円

【特長】・逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。・小型・軽量で吹管取り付け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    逆火防止装置(ガス溶接用)
  • 用途:
    その他
  • 特長1:
    逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。
  • 特長2:
    小型・軽量で吹管取り付け専用です。
  • 特長3:
    圧力低下の少ない阻止構造です。
  • 特長4:
    ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
  • 用途詳細:
    逆流・逆火防止,ゴムホース破裂事故対策として
  • 材質:
    A2011B-T8(アルミ)
  • 注意1:
    酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ず弊社「セーブポイントS型」乾式安全器(調整器取付型)と併用してご使用ください。

Loading...

QA-TG の仕様・寸法情報

型番
適用流体
接続サイズ
トラスココード
質量(g)
入口接続形状
使用圧力(MPa)
最大流量(L/h)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QA-TG

ガス
M16XP1.5左メス
389-0911
44
M16×P1.5(左)メス
0.1以下
160

1個

3,321( 3,653円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。
・小型・軽量で吹管取り付け専用です。
・圧力低下の少ない阻止構造です。
・ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
【用途】
・逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。

商品情報

【商品仕様】
<型番:QA-TG>
・適合ガス:ガス
・使用圧力(MPa):0.1以下
・入口接続形状:M16×P1.5(左)メス
・最大流量(L/h):160
・接続サイズ:M16×P1.5左メス
・流量([[M3]]/h):1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時)
<型番:QA-TO>
・適合ガス:酸素
・使用圧力(MPa):1.0以下
・入口接続形状:M16×P1.5(右)メス
・最大流量(L/h):1300
・接続サイズ:M16×P1.5右メス
・流量([[M3]]/h):10(入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時)

Loading...

QA-TGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)の型番QA-TGのページです。
型番QA-TGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)

“ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)

    “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

    “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

      アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4

      アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4

        ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

        ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

          酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”

          酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”

            サンロックOP-2

            サンロックOP-2

              サンロックOP-1

              サンロックOP-1

                サンロックAP-1 φ8

                サンロックAP-1 φ8

                  サンロックAV-2 φ5

                  サンロックAV-2 φ5

                    サンロックAV-2 φ9

                    サンロックAV-2 φ9

                      酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”

                      酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”

                        乾式安全器“マグプッシュ”

                        乾式安全器“マグプッシュ”

                          ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                          ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                            メーカー 千代田精機 千代田精機 阪口製作所 小池酸素工業 ヤマト産業 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 千代田精機 ヤマト産業 ユタカ
                            通常価格 3,321円 4,800円 22,999円 2,050円 19,400円 1,433円 1,333円 850円 4,027円 3,848円 23,529円 7,715円 107,142円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   7日目   7日目   8日目   8日目   1日目   1日目   25日目  
                            商品タイプ 逆火防止装置(ガス溶接用) 逆火防止装置(ガス溶接用) ガス調節器 ガス切断器用継手 ガス切断器用品 - - - - - ガス切断器用品 逆火防止装置(ガス溶接用) -
                            用途 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            特長1 逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。 逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。 - - - - - - - - 超軽量で柔軟性に富み長寿命です。 - -
                            特長2 小型・軽量で吹管取り付け専用です。 小型・軽量で吹管取り付け専用です。 - - - - - - - - 器具側のプラグ・ソケット付きです。 - -
                            特長3 圧力低下の少ない阻止構造です。 圧力低下の少ない阻止構造です。 - - - - - - - - - - -

                            “ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QA-TO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 接続サイズ トラスココード 質量
                            (g)
                            入口接続形状 使用圧力(MPa) 最大流量(L/h)

                            3,321円

                            ( 3,653円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            酸素M16XP1.5右メス389-092941M16×P1.5(右)メス1.0以下1300

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました