(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRO-W
酸素用調整器スタウト ガスチョウセイキ

酸素用調整器スタウト SRO-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,944円
税込単価
14,238円

【特長】・突起部が少ないコンパクトボディーです。・ゲージプロテクター付です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 型式:
    その他
  • 適用流体:
    酸素
  • 質量(g):
    1300
  • 出口接続:
    M16×P1.5(右)オネジ
  • 2次側使用圧力(MPa):
    0.1~0.9
  • 1次側使用圧力(MPa):
    15.0以下
  • 特長1:
    突起部が少ないコンパクトボディーです。
  • 特長2:
    ゲージプロテクター付です。
  • 特長3:
    新JIS規格準拠品です。
  • 仕様1:
    1次側使用圧力:15MPa以下
  • 仕様2:
    2次側使用圧力:0.1~0.99MPa

Loading...

SRO-W の仕様・寸法情報

型番
型式詳細
入口接続
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRO-W

関西式
W22山14(右)袋ナットP当り
-
355-2675

1個

12,944( 14,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突起部が少ないコンパクトボディーです。
・ゲージプロテクター付です。
・新JIS規格準拠品です。
【用途】
・ガス溶断作業時の酸素圧力調整に最適。
・酸素ガス用調整器。

商品情報

【共通仕様】
・1次側使用圧力:15MPa以下
・2次側使用圧力:0.1~0.99MPa
・流量((M3)/h):30(2次:0.8MPa時)
・調整圧力(MPa):0.1~0.99
・流体:酸素
・出口接続:M16×P1.5(右)オネジ

Loading...

SRO-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

酸素用調整器スタウトの型番SRO-Wのページです。
型番SRO-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸素用調整器スタウト

酸素用調整器スタウト

    酸素用調整器(逆火防止器付)

    酸素用調整器(逆火防止器付)

      アセチレン用調整器(逆火防止器付)

      アセチレン用調整器(逆火防止器付)

        酸素用調整器 Wシリーズ

        酸素用調整器 Wシリーズ

          アセチレン用調整器A

          アセチレン用調整器A

            流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

            流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

              チッソガス調整器

              チッソガス調整器

                ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

                ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

                  バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

                  バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

                    流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                    流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                      汎用超小型調整器 YR-85

                      汎用超小型調整器 YR-85

                        二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

                        二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

                          ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                          ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                            メーカー 千代田精機 千代田精機 千代田精機 スター電器製造 スター電器製造 ユタカ エスコ 小池酸素工業 ヤマト産業 ユタカ ヤマト産業 ユタカ ユタカ
                            通常価格 12,944円 24,041円 24,041円 9,844円 10,673円 25,178円 56,906円 36,809円 32,555円 19,464円 19,700円 47,142円 37,857円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目~   1日目   5日目   7日目   4日目~   1日目   5日目~   4日目~  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - - ガス調節器 ガス調節器 - ガス調節器 - -
                            型式 その他 その他 その他 - A型 - - - - - - - -
                            適用流体 酸素 酸素 アセチレン 酸素 アセチレン - - - - - アルゴン - -
                            質量(g) 1300 1500 1430 - - - - - - - - - -
                            出口接続 M16×P1.5(右)オネジ M16×P1.5(右)オネジ M16×P1.5(左)オネジ - - - - - - - - - -

                            酸素用調整器スタウトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRO-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型式詳細 入口接続 JANコード トラスココード

                            12,944円

                            ( 14,238円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            関東式W23山14(右)オス4560375601104355-2667

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました