(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,260円 ~ 4,200円
税込価格
1,386円 ~ 4,620円

【特長】・密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    計器類 / その他
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    ~100
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    ~100
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 未開封期限:
    5年
  • 特長:
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
  • 用途詳細:
    制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
厚み(mm)
基準保護容積(有効期間)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999180633
329-4692
5
17
110L(1年)/40L(2年)
1個
10

4個

1,260( 1,386円 )

1日目

4989999271959
430-8115
16.5
23
850L(1年)/340L(2年)
1個
10

2個

4,200( 4,620円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
・製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
【用途】
・制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

    ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

    ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

      ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)

      ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)

        気化性防錆剤スプレー

        気化性防錆剤スプレー

          気化性防錆剤″サビネーズ″

          気化性防錆剤″サビネーズ″

            ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

            ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

              即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

              即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

                ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

                ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

                  金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                  金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                    ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用

                    ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用

                      ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

                      ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

                        ゼラスト 気化性防錆カプセルVC2-2 5個入 850L用 2年

                        ゼラスト 気化性防錆カプセルVC2-2 5個入 850L用 2年

                          金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

                          金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ヘンケル 旭エンジニアリング ユタカメイク トラスコ中山 ゼラスト ゼラスト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ゼラスト トラスコ中山 ゼラスト 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,260円 45,441円 5,625円 2,443円 664円 57,470円 57,300円 28,913円 1,060円 15,750円 2,200円 24,266円 1,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目   4日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            用途 計器類 / その他 工作機械 / その他 その他 - - 工作機械 / その他 - その他 - その他 その他 - -
                            サイズ範囲(幅)(mm) ~100 - - - ~100 1,001~ - - - - ~100 - -
                            サイズ範囲(長さ)(mm) ~100 1,001~ - - ~100 1,001~ - - - - ~100 - -
                            耐熱温度(℃) 120 80 - - - 80 - - - - 120 - -
                            未開封期限 5年 5年 - - - 5年 - - - - 5年 - -

                            ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト