(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼラスト防錆剤(タブタイプ)【10個入り】

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

包むだけでサビから製品を守るタブタイプの気化性防錆剤。【特長】・過酷な環境下で...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    ~100
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    ~100
  • トラスココード:
    329-4684
  • 質量(g):
    5
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 未開封期限:
    5年
  • 用途詳細:
    精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。
  • 基準保護容積(有効期間):
    7.0L(半年)/3.5L(1年)
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1袋(10枚)

Loading...

ゼラスト防錆剤の外形図と仕様

ゼラスト防錆剤の寸法図

ゼラスト防錆剤の寸法図

品番幅×長さ×厚み(mm)質量(g)
TZPT-1020×20×1.55
  • 未開封期限:5年。
  • 開封後期限:12ヵ月。
  • 使用温度範囲:-10~+80℃。
  • 耐熱温度:120℃。
  • 材質:ポリプロピレン(PP)。
有効期間基準保護容積
半年(1年)7.0L(3.5L)

ゼラスト防錆メカニズム

ゼラスト(VCI)フィルム。

ゼラスト(VCI)フィルム。

フィルムを使用していない場合。

フィルムを使用していない場合。

フィルムを使用した場合。

フィルムを使用した場合。

結露現象により、大気中に含まれている水蒸気が冷やされて水滴に変わる。この水滴が金属表面に付着すると電解質の作用によりサビが形成される。ゼラストフィルムに混錬されているゼラスト成分は、常温で徐々に昇華(気化)して大気中の水蒸気に溶解する。水蒸気中に溶け込んだゼラスト成分によって、金属表面にできる不均衝電位を抑え、電気化学反応を抑制して大気中の水分によるサビから製品を守る。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZPT-10

1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

包むだけでサビから製品を守るタブタイプの気化性防錆剤。
【特長】
・過酷な環境下でも長時間防錆が可能。
・密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮する。
・使用温度が-10~+80℃で、開封後の期限が12ヵ月以内の範囲内で利用できる。
・材質がポリプロピレン(PP)で構成されている。
【用途】
・精密機器などを密閉容器やケース内で長期保管する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゼラスト防錆剤(タブタイプ)の型番TZPT-10のページです。
型番TZPT-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

        アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

        アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

            アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

            アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

              アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

              アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                  ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

                  ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

                    防錆袋(鉄用/100枚)

                    防錆袋(鉄用/100枚)

                      ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                      ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

                          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

                            メーカー トラスコ中山 アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アドコート アドコート
                            通常価格 2,200円 43,775円 21,951円 28,212円 23,248円 22,965円 41,019円 23,083円 1,195円 979円 1,260円 4,261円 45,568円
                            通常出荷日 1日目   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目   8日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目  
                            用途 その他 鉄工材 - - - 鉄工材 - 鉄工材 - 鉄工材 計器類 / その他 - -
                            サイズ範囲(幅)(mm) ~100 501~1,000 501~1,000 501~1,000 501~1,000 501~1,000 - 501~1,000 - - ~100 501~1,000 -
                            サイズ範囲(長さ)(mm) ~100 501~1,000 ~100 ~100 ~100 1,001~ - 1,001~ - - ~100 - -
                            トラスココード 329-4684 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5 - - - - - - - - - - - -

                            ゼラスト防錆剤(タブタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました