(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TZF-1016
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)【100個入り】 ゼラストボウセイフクロ(テツ・テッコウヨウ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,655円
税込単価
1,821円

商品の小分け管理と防錆効果を同時に行うことが可能な防錆袋。【特長】・コンテナと...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 対応材質:
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 未開封期限:
    5年
  • 用途詳細:
    鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用):関連画像

TZFシリーズ

製品の基本仕様・特長

品番 幅×長さ×厚み
(mm)
質量
(kg/袋)
TZF-0813 80× 130×0.10 0.20
TZF-1016 100× 160×1.10 0.32
TZF-1320 130× 200×0.10 0.51
TZF-1523 150× 230×0.10 0.67
TZF-2332 230× 320×0.10 1.45
TZF-2536 250× 360×0.10 1.75
TZF-3046 300× 460×0.10 2.70
  • 耐熱温度 : 80℃
  • 未開封期限 : 5年
  • 材質 : ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
  • 製造国 : 日本

使用方法・使用事例

使用方法

ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 取扱説明書
商品情報を表示

TZF-1016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

サイズ範囲(幅)(mm)
サイズ範囲(長さ)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚み(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZF-1016

~100
101~300
-
270-8027
320
0.1
1袋(100枚)
10

1パック

100個入り

1,655( 1,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

商品の小分け管理と防錆効果を同時に行うことが可能な防錆袋。
【特長】
・コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
・海外で在庫が必要なサービスパーツ類に対しても輸出時から海外在庫時まで併用で防錆可能。(約1年間)
【用途】
・鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)の型番TZF-1016のページです。
型番TZF-1016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

    ゼラストフィルム鉄用

    ゼラストフィルム鉄用

      ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

      ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

        ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

        ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

            ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)

            ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)

              金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

              金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                防錆袋(鉄用/100枚)

                防錆袋(鉄用/100枚)

                  エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                  エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                    ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                    ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                      非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

                      非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

                        ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

                        ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

                          気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                          気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                            メーカー トラスコ中山 新潟精機(SK) トラスコ中山 トラスコ中山 アドコート ヘンケル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ アドコート トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アドコート
                            通常価格 992円 325円 57,470円 45,441円 5,400円 5,625円 1,060円 979円 5,400円 1,260円 1,840円 2,200円 3,750円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            用途 その他 - 工作機械 / その他 工作機械 / その他 工作機械 / 自動車部品 その他 - 鉄工材 - 計器類 / その他 - その他 工作機械 / 自動車部品
                            対応材質 - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 80 - 80 80 - - - - - 120 - 120 -
                            未開封期限 5年 - 5年 5年 - - - - - 5年 - 5年 -
                            用途詳細 鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 - 対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。輸送およびそれを前提とした保管。 各種金属鉄鋼金属加工品、機械部品・機械装置の防錆。工場工程内の一時防錆。在庫保管時の防錆。 - - - - - 制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。 - 精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。 -

                            ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            フランジ類の保管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/08
                            在庫でストックしているフランジ等に使用しています。防錆用ですのでさすがですが、湿気の強い時期でもまったく錆が浮いてきません。良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械加工品の輸送に
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            長期防錆が効く商品でしたので、この商品を選定しました。鉄の機械加工品を入れて使用しています。防錆効果も特に問題はありませんでした。容量は100枚入りで十分でした。商品の大きさによってサイズを使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤用工具の保管
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/01
                            以前は防錆シートを切って工具を包んでいましたが、工具サイズに合わせて切るので手間がかかっていました。
                            本品は、サイズが豊富にあるため、長さに合わせて選定できるため作業効率がかなり良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TZF-0813
                            TZF-1320
                            TZF-1523
                            TZF-2332
                            TZF-2536
                            TZF-3046
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ範囲(幅)
                            (mm)
                            サイズ範囲(長さ)
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 厚み
                            (mm)
                            内容量

                            992円

                            ( 1,091円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10~100101~300-270-80192000.11袋(100枚)

                            2,233円

                            ( 2,456円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10101~300101~300-270-80355100.11袋(100枚)

                            3,232円

                            ( 3,555円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10101~300101~300-270-80436700.11袋(100枚)

                            5,893円

                            ( 6,482円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10101~300301~500-270-805114500.11袋(100枚)

                            6,964円

                            ( 7,660円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10101~300301~500-270-806017500.11袋(100枚)

                            10,925円

                            ( 12,018円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            10101~300301~500-270-807827000.11袋(100枚)

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました