(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TZF-1200S
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用) ゼラストボウセイフィルム(テツ・テッコウヨウ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,910円
税込単価
65,901円

両面から防錆成分が発散し表裏関係なく梱包可能な防錆フィルム。【特長】・金属部品...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    工作機械 / その他
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    1,001~
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 未開封期限:
    5年
  • 用途詳細:
    各種金属鉄鋼金属加工品、機械部品・機械装置の防錆。工場工程内の一時防錆。在庫保管時の防錆。
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TZF900S/TZF-1200S

TZF900S/TZF-1200S

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TZF-900S
TZF-1200S
TZF-2400S
900×150
1200×150
2400×75
0.1
0.1
0.1
13
17
17
  • 耐熱温度 : 80°
  • 未開封期限 : 5年
  • 材質 : ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
  • 製造国 : 日本

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用) 取扱説明書
商品情報を表示

TZF-1200S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

サイズ範囲(幅)(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZF-1200S

1,001~
270-8094
17000
1巻
10

1個

59,910( 65,901円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面から防錆成分が発散し表裏関係なく梱包可能な防錆フィルム。
【特長】
・金属部品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮。
・防錆剤が残らないので、後処理が容易。
【用途】
・各種金属鉄鋼金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に最適。
・工場工程内の一時防錆に最適。
・在庫保管時の防錆に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)の型番TZF-1200Sのページです。
型番TZF-1200Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

    ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

    ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

      金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

      金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

          気化性防錆剤スプレー

          気化性防錆剤スプレー

            ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

            ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

              エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

              エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

                ゼラストフィルム鉄用

                ゼラストフィルム鉄用

                  防錆シート

                  防錆シート

                    気化性防錆剤″サビネーズ″

                    気化性防錆剤″サビネーズ″

                      気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                      気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                        エフラクスF

                        エフラクスF

                          ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

                          ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アドコート 旭エンジニアリング トラスコ中山 アドコート 新潟精機(SK) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ユタカメイク アドコート 中京化成工業 トラスコ中山
                            通常価格 45,441円 57,470円 1,060円 5,400円 2,443円 1,260円 5,400円 325円 616円 664円 3,928円 37,029円 992円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   1日目~  
                            用途 工作機械 / その他 工作機械 / その他 - - - 計器類 / その他 工作機械 / 自動車部品 - - - 工具類 - その他
                            サイズ範囲(長さ)(mm) 1,001~ 1,001~ - - - ~100 101~300 101~300 101~300 ~100 - - -
                            耐熱温度(℃) 80 80 - - - 120 - - - - - - 80
                            厚み(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            未開封期限 5年 5年 - - - 5年 - - - - - - 5年

                            ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TZF-2400S
                            TZF-900S
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ範囲(幅)
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 内容量

                            59,910円

                            ( 65,901円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            101,001~270-810817000-

                            45,441円

                            ( 49,985円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10501~1,000270-808613000-

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました