(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,928円 ~ 20,376円
税込価格
4,321円 ~ 22,414円

長期保管タイプの鉄鋼用気化性防錆紙。【特長】・製品を包装するか、紙片を乾燥剤の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    紙(ロール)
  • 用途:
    工具類
  • 防錆期間:
    ~2年
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    501~1,000
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 用途詳細:
    カッターなどの刃物や工具などの保管。
  • 仕様:
    未開封3年間品質保持
  • 材質:
    クラフト紙+気化性防錆剤

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

長期保管タイプの鉄鋼用気化性防錆紙

AWTK6M609010(シートタイプ)の外観

AWTK6M609010(シートタイプ)の外観

AWTK6M09030(ロールタイプ)の外観

AWTK6M09030(ロールタイプ)の外観

拡大図

拡大図

使用例

使用例

ロールタイプ

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
AWTK6M09030900×300.12.5
AAATK6M10001001000×1000.18.3

シートタイプ

品番(AWTK6M609010)、幅×長さ : 900×600mm、厚み : 0.1mm、質量 : 500g / 袋

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ範囲(長さ)(mm)
トラスココード
詳細タイプ
長さ(m)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1,001~
321-5342
ロールタイプ
100
8300
1巻
10

1個

20,376( 22,414円 )

2日目

1,001~
321-5482
ロールタイプ
30
2500
1巻
10

3個

8,105( 8,916円 )

1日目

501~1,000
321-5491
シートタイプ
0.6
500
1袋(10枚)
10

3パック

10個入り

3,928( 4,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長期保管タイプの鉄鋼用気化性防錆紙。
【特長】
・製品を包装するか、紙片を乾燥剤のように製品と一緒にポリ袋などに入れ同梱するだけで効果がある。
・防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られ工場環境の改善にもつながる。
・防錆剤は徐々に気化し、その分子は速やかに金属表面の水被膜中に溶解、吸着し「防錆被膜」を形成。
・「防錆被膜」は膜厚が極めて薄いため、金属表面に外観上の変化も与えない。
・JIS-Z1535合格品、REACH規制対応品。使用後は古紙として廃棄可能。
【用途】
・カッターなどの刃物や工具などの保管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

      気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

      気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

        気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

        気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

          アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

          アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

            気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

            気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

              アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

              アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

                アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                  アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                  アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                      エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                      エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                        アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                        アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                          防錆袋(鉄用/100枚)

                          防錆袋(鉄用/100枚)

                            メーカー アドコート トラスコ中山 アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート エスコ
                            通常価格 3,928円 992円 3,750円 3,787円 37,939円 4,261円 45,568円 23,248円 23,083円 22,965円 5,400円 41,019円 979円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 紙(ロール) - 紙(ロール) - - - - 紙(ロール) 紙(ロール) 紙(ロール) 紙(シート) -
                            用途 工具類 その他 工作機械 / 自動車部品 - - - - - 鉄工材 鉄工材 - - 鉄工材
                            防錆期間 ~2年 - ~12ヶ月 ~12ヶ月 - ~12ヶ月 - 2年~ ~2年 2年~ ~12ヶ月 - ~12ヶ月
                            サイズ範囲(幅)(mm) 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000 - 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000 501~1,000 - - -
                            厚み(mm) 0.1 - 0.13 0.13 - 0.09 - 0.15 - - - - -

                            気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610Mのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            鋼材の防錆に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            効果が予想よりも持続し、防錆紙で角がある鋼材を包んでも意外と破れず便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミのプレートとステンレスの板の擦れ傷防止に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            アルミのプレートとステンレスの板の擦れ傷防止に使用しています。サイズがちょうど合っていて、薄すぎると傷が付くので厚みがあるもので探しました。サイズ的には小さすぎるとズレて傷が付くので、製品より少し大きめのものを使っています。鉄のボルトも付いていますので、結果的に防錆効果もあって良いと思います。使う頻度が少ないので、金額的には気になりません。納期も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました