(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AAAGK7M1000100
気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M【1~10個入り】 キカセイボウセイシ(テツ テッコウヨウ) GK-7M

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
18,616円
税込単価
20,478円

クラフト紙に防錆剤を含浸させたタイプの気化性防錆紙です。【特長】・アドパック-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    紙(ロール)
  • 用途:
    工作機械 / 自動車部品
  • 防錆期間:
    ~12ヶ月
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    501~1,000
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    1,001~
  • 厚み(mm):
    0.13
  • 用途詳細:
    主に鉄鋼、自動車部品、機械部品などの鉄鋼製品の保管。
  • 仕様:
    未開封3年間品質保持
  • 材質:
    クラフト紙+気化性防錆剤

型番

AAAGK7M1000100 解除

Loading...

鉄鋼に優れた防錆力

AWGK7M609010(シートタイプ)の外観

AWGK7M609010(シートタイプ)の外観

AWGK7M09030(ロールタイプ)の外観

AWGK7M09030(ロールタイプ)の外観

拡大図

拡大図

使用例

使用例

ロールタイプ

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
AWGK7M09030900×300.132.7
AAAGK7M10001001000×1000.139.0

シートタイプ

品番(AWGK7M609010)、幅×長さ : 900×600mm、厚み : 0.13mm、質量 : 500g / 袋

商品情報を表示

AAAGK7M1000100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
詳細タイプ
長さ(m)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAAGK7M1000100

321-5300
ロールタイプ
100
9000
1巻
10

1個

18,616( 20,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クラフト紙に防錆剤を含浸させたタイプの気化性防錆紙です。
【特長】
・アドパック-Gは、クラフト紙に含浸されている気化性防錆剤が徐々に気化し、鉄表面に吸着することで錆の発生を抑制します。
・防錆力には即効性があり、防錆油などの塗布できない機械の細部まで気化性防錆剤が侵入し、錆の発生を防ぎます。
・開封後すぐに製品の使用が可能です。
・アドパック-Gは、クラフト紙ベースのGKの他、ポリエチレンを片側ラミネートしたGPがあります。
・GKには、ポリ袋などでの密封包装をお勧めします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7Mの型番AAAGK7M1000100のページです。
型番AAAGK7M1000100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

    気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

    気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

      エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

      エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

        アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

        アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

              アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

              アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                  アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                  アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                    アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

                    アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

                      アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                      アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                        アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                        アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                          気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                          気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                            メーカー アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート
                            通常価格 3,750円 3,787円 5,400円 43,775円 5,400円 21,951円 41,019円 3,928円 37,939円 28,212円 23,248円 23,083円 4,261円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   4日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   4日目   4日目   1日目~  
                            種類 紙(ロール) - 紙(シート) 紙(シート) 紙(シート) 紙(ロール) - 紙(ロール) - 紙(ロール) 紙(ロール) 紙(ロール) -
                            用途 工作機械 / 自動車部品 - - 鉄工材 工作機械 / 自動車部品 - - 工具類 - - - 鉄工材 -
                            防錆期間 ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 2年~ ~12ヶ月 2年~ - ~2年 - 2年~ 2年~ ~2年 ~12ヶ月
                            サイズ範囲(幅)(mm) 501~1,000 501~1,000 - 501~1,000 101~300 501~1,000 - 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000 501~1,000 501~1,000
                            サイズ範囲(長さ)(mm) 1,001~ - - 501~1,000 101~300 ~100 - - - ~100 ~100 1,001~ -

                            気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7Mのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品の梱包として
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/28
                            顧客から錆を指摘され、それ以降はこちらの商品を使用して梱包しています。

                            何年も使用していますが、以後指摘が無いので実用性を感じています。
                            これからも錆が厳禁な品物には必需品になりますので購入を続けるつもりです。
                            ただ、使用した後の保管用の袋があると良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包として
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/28
                            顧客から錆を指摘され、それ以降はこちらの商品を使用して梱包しています。

                            何年も使用していますが、以後指摘が無いので実用性を感じています。
                            これからも錆が厳禁な品物には必需品になりますので購入を続けるつもりです。
                            ただ、使用した後の保管用の袋があると良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            輸送用
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/08
                            大きな製品の梱包に思った以上必要で、梱包途中に在庫分が足らなくなり購入しました。
                            いつもの購入店に在庫がなく急ぎでほしかったので、3日で届き助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チャックの生爪が錆びるので
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/25
                            チャックの生爪が錆びるので購入しました。
                            一年くらい持てばいいかと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AWGK7M09030
                            AWGK7M609010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 詳細タイプ 長さ
                            (m)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            7,180円

                            ( 7,898円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10321-5440ロールタイプ3027001巻

                            3,750円

                            ( 4,125円 )

                            10個入り

                            3パック あり

                            2日目

                            10321-5458シートタイプ6005001袋(10枚)

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました